(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱単心ビニルコード H-VSFシリーズ

耐熱単心ビニルコード H-VSFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,633円 ~ 16,867円
税込価格
7,296円 ~ 18,554円

耐熱性に優れた、300V対応単心ビニルコード。【特長】・定格電圧300V。・電...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

特性

項目特性
H-VSF
導体抵抗 構造表の値以下
耐電圧水中1000Vに1分間耐えること
空中2000Vに1分間耐えること
スパーク5000Vに0.15秒以上耐えること
絶縁抵抗常温5MΩ・km以上(20℃)
高温0.005MΩ・km以上(75℃)
引張強
及び
伸び
引張強さ10MPa以上
伸び120%以上
耐加熱性引張強さ※加熱前の値の90%以上
伸び※加熱前の値の75%以上
耐巻付加熱性表面にひび、割れを生じないこと
耐低温巻付性表面にひび、割れを生じないこと
耐加熱変形性厚さの減少率30%以下
難燃性60秒以内に自然に消えること
  • ※ は、120℃120時間加熱。

定格:連続使用温度最高75℃、電圧300V

構造表

導体ビニル

mm
仕上
外径

mm
導体抵抗
20℃Ω/km
以下
許容電流
(周囲温度30℃以下)
概算重量
kg/km
公称
断面積
mm2
構成
線数/線径
本/mm
外径
mm
計算
断面積
mm2
ATAVSFH-VSF(USH)
10.312/0.180.70.30530.551.861.164.42323.56
0.520/0.180.90.50890.82.536.738.6252611
0.7530/0.181.10.76340.82.724.425.87814
1.2550/0.181.51.2720.83.114.715.5121420
2.037/0.261.81.9640.83.49.509.91172027
  • ※ 1は規格外、許容電流は内線規定より(単位はA)
  • ※ 2は計算値

型番リスト

型番
タイプ
定格電圧
導体断面積(mm2)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
安全規格
絶縁体材料
耐熱温度
仕上がり外径(mm)
特性
シールド
加工サービス
導体直径(mm)
定格温度(℃)
導体構成(素線数/素線径)(本/mm)
梱包方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VSF
300V
0.3
200
-
PVC
[~100℃] 75℃
1.8
耐熱性
0.7
-
12/0.18
-
10

1個

6,633( 7,296円 )

3日目

VSF
300V
0.5
200
PSE
PVC
[~100℃] 75℃
2.5
耐熱性
0.9
-
20/0.18
-
10

1個

8,338( 9,172円 )

3日目

VSF
300V
0.75
200
PSE
PVC
[~100℃] 75℃
2.7
耐熱性
1.1
-
30/0.18
-
10

1個

9,343( 10,277円 )

3日目

VSF
300V
1.25
200
PSE
PVC
[~100℃] 75℃
3.1
耐熱性
1.5
-
50/0.18
-
10

1個

13,171( 14,488円 )

3日目

VSF
300V
2.0
200
PSE
PVC
[~100℃] 75℃
3.4
耐熱性
1.8
-
37/0.26
-
10

1個

16,867( 18,554円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れた、300V対応単心ビニルコード。
【特長】
・定格電圧300V。
・電気用品安全法に基づくE.マーク表示。(0.5sqは除く)
・在庫色各サイズ10色以上。
【用途】
・75℃(機器内配線に限り110℃)以下で交流300V以下の電気機器内の配線及び電源に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱単心ビニルコード H-VSFシリーズ

耐熱単心ビニルコード H-VSFシリーズ

    機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

    機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

      機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ

      機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ

        H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

        H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

          KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

          KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

            非鉛半硬質PVCワイヤ 1061 AWM LF

            非鉛半硬質PVCワイヤ 1061 AWM LF

              機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF

              機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF

                機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF

                機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF

                  機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX84 LF

                  機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX84 LF

                    一般配線用電線 UE/THHW LF

                    一般配線用電線 UE/THHW LF

                      耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                      耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                        耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                        耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                          300V 電子・通信機器用架橋ポリエチレン電線 HB-KX

                          300V 電子・通信機器用架橋ポリエチレン電線 HB-KX

                            メーカー 田中電線 田中電線 田中電線 田中電線 太陽ケーブルテック プロテリアル(旧日立金属) 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 品川電線 品川電線 KHD
                            通常価格 6,633円 6,633円 13,887円 5,185円 2,263円 7,320円 41,316円 1,332円 4,985円 2,694円 8,017円 32,828円 25,352円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 5日目  

                            耐熱単心ビニルコード H-VSFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            定格温度は75℃ですが、機器内で使用する場合は110℃対応です。
                            Q 導体はめっき付ですか?
                            A
                            すずめっき軟銅線を使用しており、はんだ付け性・耐食性に優れています。
                            Q 耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            定格温度は75℃ですが、機器内で使用する場合は110℃対応です。

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました