この電線は通信機器、電子機器の内部配線に用い、耐熱性可塑剤を用いた塩化ビニル樹...
H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)
導体 | 絶縁体 厚 mm | 仕上外径 約 mm | 絶縁抵抗 20℃ MΩkm 以上 | 導体抵抗 20℃ Ω/km 以下 | 概算 質量 kg/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 mm2 | 構成 線数/線径 本/mm | 外径 mm | |||||
- | 0.3 | - | 0.36 | 1.02 | 5 | 270 | 1.6 |
- | 0.5 | - | 0.4 | 1.3 | 5 | 95.1 | 3.3 |
- | 0.65 | - | 0.4 | 1.45 | 5 | 56.3 | 4.8 |
- | 0.8 | - | 0.4 | 1.6 | 5 | 37.2 | 6.6 |
- | 1.0 | - | 0.5 | 2 | 5 | 23.8 | 10.3 |
項目 | 特性 | ||
---|---|---|---|
耐電圧 | スパーク | 3000Vに耐えること(0.2mm2以下は2000V) | |
水中 | 1000Vに1分間耐えること | ||
引張強さ 及び伸び | 絶縁体 | 引張強さ | 10MPa以上 |
伸び | 100%以上 | ||
耐加熱性 | 絶縁体 | 引張強さ | *1加熱前の値の70%以上 |
伸び | *1加熱前の値の65%以上 | ||
耐巻付加熱性 | 表面にひび、割れを生じないこと | ||
難燃性 | 60秒以内に自然に消えること |
型番 |
絶縁体色 |
仕上がり外径(mm) |
導体直径(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
灰
|
1.3
|
0.5
| 10 | 1個 | 5,309円(
5,840円
) | 3日目 | |
灰
|
1.6
|
0.8
| 10 | 1個 | 7,108円(
7,819円
) | 3日目 | |
灰
|
1.45
|
0.65
| 10 | 1個 | 6,582円(
7,240円
) | 3日目 |
Loading...
この電線は通信機器、電子機器の内部配線に用い、耐熱性可塑剤を用いた塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁されている。導体にはすずめっきがほどこされている。
【特長】
・HKVの中で、導体が単線(φ線)のものがHPVC。
・直径0.5・0.65・0.8・1.0mmで各サイズ9色以上のラインナップ。
・JCS3368号に準拠。
・導体にすずめっき軟銅線を使用。
【用途】
・定格温度で定格電圧100V未満の耐熱性通信機器及び電子機器等の内部配線に最適。