(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線) (レビュー)

通常価格(税別)
5,185円 ~ 20,226円
税込価格
5,704円 ~ 22,249円
通常出荷日
3日目
この電線は通信機器、電子機器の内部配線に用い、耐熱性可塑剤を用いた塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁されている。導体にはすずめっきがほどこされている。
【特長】
・0.2~2.0mm2で各サイズ10色以上、7/0.12mm、10/0.12mm、12/0.12mmは各サイズ9色以上用意。
・JCS3368号に準拠。(0.3mm2未満は除く)
・可とうより線を使用しており、柔軟性に優れている。
・導体にすずめっき軟銅線を使用しており、はんだ付け性・耐食性に優れている。
【用途】
・定格温度75℃(機器内配線に限り、絶縁物の温度の上限値は110℃、但し0.3mm2未満は除く)。
・定格電圧300V以下の耐熱性通信機器及び電子機器等の内部配線に使用するビニル電線。

H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置内配線
    評価 4.0満足度:4.02022/05/07
    狭いスペースでの配線作業で使用しました。
    外形が細く、引き回しがしやすいので重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試験機内ヒーター線
    評価 5.0満足度:5.02021/07/28
    試験機内の1KWヒーターの電力供給用に使用。

    芯線が細い電線の束なので取り回しが楽で助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

    H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

    H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

        耐熱単心ビニルコード H-VSFシリーズ

        耐熱単心ビニルコード H-VSFシリーズ

          IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

          IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

            機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ

            機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ

              耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

              耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                  機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

                  機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

                    耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                    耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                      VSF 単心ビニルコード(ボビン(リール)巻含む)

                      VSF 単心ビニルコード(ボビン(リール)巻含む)

                        電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

                        電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

                          AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                          AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                            メーカー 田中電線 田中電線 オーナンバ 田中電線 フジクラ・ダイヤケーブル 田中電線 品川電線 福電 田中電線 品川電線 田中電線 オーナンバ 潤工社
                            通常価格 5,185円 5,309円 5,778円 6,633円 1,775円 13,887円 8,017円 10,764円 6,633円 32,828円 5,745円 5,142円 6,807円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。