(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,662円 ~ 25,535円
税込価格
16,128円 ~ 28,089円

600V対応の機器用FEP絶縁電線。【特長】・連続使用温度は200℃、熱老化に...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • 定格電圧:
    600V
  • ボビン(リール)巻:
  • 絶縁体材料:
    フッ素系
  • 耐熱温度:
    200℃
  • シールド:
  • 加工サービス:
  • シース(外被)材料詳細:
    フッ化エチレンプロピレン樹脂(FEP)
  • 備考:
    その他特性は商品情報参照

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

タナフロンF-40 600V用ふっ素樹脂電線の仕様

タナフロンF-40は600V以下の主に電気機器に用いる。導体が錫めっき軟銅可とうよりの絶縁電線でフッ化エチレンプロピレン樹脂(FEP)で絶縁された電線。

特性

項目特性
耐電圧スパーク7,500Vで0.15秒間以上耐える
水中1,500Vで1分間耐える
引張強さ
及び伸び
絶縁体引張強さ10MPa以上
伸び200%以上
耐加熱性絶縁体引張強さ1加熱前の値の80%以上
伸び1加熱前の値の80%以上

1耐加熱性:250℃、96時間加熱。

特長

  • 個体絶縁材料中最小の誘電正接、低い誘電率、最高の体積および表面抵抗率をもち、これらすべてが広い周波数と温度範囲にわたって安定であり、さらに高いレベルの絶縁耐力を有する。
  • 極低温においても強じんで、可とう性にとみ、破砕、割れ、擦りむけなどを生ぜず、長期の機械的寿命が保てる。
  • 真空、放射線照射、極寒のもとで、高度の信頼性を保つ。
  • 直射日光、極寒、塩水噴霧などにあっても、いためられない。

構造表

導体導体抵抗
20℃
Ω/km以下
許容電流
A(30℃)
絶縁体絶縁抵抗
MΩ-km
概算重量
kg/km
公称断面積
mm2
構成
線数/線径
mm
外径

mm
厚さ
mm
外径

mm
0.519/0.180.940.7160.41.72,5008
0.7530/0.181.125.8210.41.92,50011
1.2550/0.181.515.5290.42.32,00017
237/0.261.89.91390.42.61,50024
3.545/0.322.55.38590.43.31,50041
品名サイズ条長通常在庫色
F400.5mm2200m黒・白
F400.75mm2100m赤・青・黄・黒・白・緑
F401.25mm2100m赤・青・黄・黒・白・透明
F402.0mm2100m赤・黄・黒・白・緑
F403.5mm2100m

型番リスト

型番
導体断面積(mm2)
絶縁体色
全長(m)
安全規格
仕上がり外径(mm)
導体直径(mm)
導体構成(素線数/素線径)(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
200
-
1.7
0.9
19/0.18
10

1個

24,629( 27,092円 )

3日目

0.75
100
PSE
1.9
1.1
30/0.18
10

1個

14,662( 16,128円 )

3日目

1.25
100
PSE
2.3
1.5
50/0.18
10

1個

19,630( 21,593円 )

3日目

2.0
100
PSE
2.6
1.8
37/0.26
10

1個

25,535( 28,089円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

600V対応の機器用FEP絶縁電線。
【特長】
・連続使用温度は200℃、熱老化によって割れたり、もろくなったりしない。
・他の有機絶縁材料が燃えるような条件でも燃えない。
・腐食性の高い燃料、酸化剤、他ほとんどの化学薬品・溶剤に対して不活性。
【用途】
・コンピュータ、電子交換機等の電子機器の内部配線や制御線。
・高周波機器用配線。
・恒温槽、投光器、温水器等の高温機器の内部配線や口出線。
・耐薬品性、耐フレオン性、対候性、耐燃性、耐極低温性等が要求される環境での使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

    耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

    耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

      耐熱電線 LG 口出用 150Vけい素(シリコーンゴム) 絶縁一重ガラス編組電線

      耐熱電線 LG 口出用 150Vけい素(シリコーンゴム) 絶縁一重ガラス編組電線

        AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

        AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

          耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

          耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

            シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

            シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

              耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

              耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

                非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

                非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

                  フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

                  フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

                    H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                    H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                      フロンレックス(R)電線 600V LFF

                      フロンレックス(R)電線 600V LFF

                        耐熱電線 NPC PI SIGB シリグラス編組電線

                        耐熱電線 NPC PI SIGB シリグラス編組電線

                          ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

                          ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

                            メーカー 田中電線 石川特殊電線 石川特殊電線 潤工社 石川特殊電線 二宮電線工業 石川特殊電線 プロテリアル(旧日立金属) 田中電線 田中電線 プロテリアル(旧日立金属) 石川特殊電線 日合通信電線
                            通常価格 14,662円 22,353円 12,125円 6,807円 4,600円 1,728円 30,951円 4,407円 11,105円 5,309円 182円 122,606円 6,922円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目  
                            タイプ その他 その他 - その他 - その他 - その他 - その他 その他 その他 その他
                            定格電圧 600V - - 250V - 600V - 30V - - 600V - 300V
                            ボビン(リール)巻 - - - - - -
                            絶縁体材料 フッ素系 ゴム系 - フッ素系 - ゴム系 - ポリエチレン系 - PVC PVC その他 PVC
                            耐熱温度 200℃ 151~200℃ - 150℃ - 180℃ - 80℃ - 75℃ 200℃ 201~400℃ 105℃

                            600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q RoHSⅡ対応ですか
                            A
                            RoHSⅡ対象物質は含有しておりません。但しCEマークはありません。

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました