(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AR22A0N-AAAAB
φ22シリーズ 多方向スイッチ AR22形 LEVER SWITCH

φ22シリーズ 多方向スイッチ AR22形 AR22A0N-AAAAB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,494円
税込単価
4,943円

【特長】・あらかじめボタンツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能なレ...

詳細情報を確認する

  • 取付寸法:
    φ22.3
  • ロック:
  • 端子形状:
    ねじ
  • 定格絶縁電圧(V):
    AC/DC250

Loading...

AR22A0N-AAAAB の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番取付寸法ロック操作部形状復帰方式
AR22A5N-AAAABφ22.3ボール形自動
AR22A5N-A0A0Bφ22.3ボール形自動
AR22A0N-A0A0Bφ22.3ボール形手動
AR22A5N-1010Bφ22.3ボール形自動
AR22A0N-AAAABφ22.3ボール形手動
AR22A7N-AAAABφ22.3ゴムキャップ形自動

型番リスト

型番
操作部形状
復帰方式
接点構成1
接点構成2
接点構成3
接点構成4
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR22A0N-AAAAB

ボール形
手動
1a
1a
1a
1a
10

1個

4,494( 4,943円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらかじめボタンツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能なレバースイッチ。

AR22A0N-AAAABで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

φ22シリーズ 多方向スイッチ AR22形の型番AR22A0N-AAAABのページです。
型番AR22A0N-AAAABに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22シリーズ 多方向スイッチ AR22形

φ22シリーズ 多方向スイッチ AR22形

    φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ 多方向スイッチ

    φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ 多方向スイッチ

      Φ30 ARNS形モノレバースイッチ(短レバータイプ)

      Φ30 ARNS形モノレバースイッチ(短レバータイプ)

        Φ30 ARNL形モノレバースイッチ(インターロック付き)

        Φ30 ARNL形モノレバースイッチ(インターロック付き)

          Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)

          Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)

            Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチ

            Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチ

              φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)

              φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)

                Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)

                Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)

                  ジョイスティックスイッチ 2軸

                  ジョイスティックスイッチ 2軸

                    メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC RS PRO
                    通常価格 3,737円 4,884円 7,531円 8,810円 7,694円 2,090円 7,050円 4,400円 12,964円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                    取付寸法 φ22.3 φ30.5 - - - - - - -
                    ロック - - - - - - -
                    端子形状 ねじ ねじ - - - - - - -
                    定格絶縁電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 - - - - - - -

                    φ22シリーズ 多方向スイッチ AR22形のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    AR22A0N-A0A0B
                    AR22A5N-A0A0B
                    AR22A5N-AAAAB
                    AR22A7N-AAAAB
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?操作部形状 復帰方式 接点構成1 接点構成2 接点構成3 接点構成4

                    3,737円

                    ( 4,111円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10ボール形手動1a1a

                    4,192円

                    ( 4,611円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -ボール形自動1a1a

                    7,841円

                    ( 8,625円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -ボール形自動1a1a1a1a

                    6,562円

                    ( 7,218円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -ゴムキャップ形自動1a1a1a1a

                    レバースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました