【特長】・DINレール(35mm幅IEC規格レール/高さ7.5mm・15mm)...
型番 | 接点構成(トグル、ロッカ) | ノッチ数 | 保護機能(耐環境性) | 寸法 縦 | 寸法 横 | 寸法 奥行 | 端子形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS15HR-3C1L | 単極双投 | 3 | 無 | 85mm | 73.6mm | 32.4mm | ねじ端子 |
AS15HR-2C2L | 2極双投 | 2 | 無 | 85mm | 73.6mm | 32.4mm | ねじ端子 |
AS15HR-3C2L | 2極双投 | 3 | 無 | 85mm | 73.6mm | 32.4mm | ねじ端子 |
Loading...
【特長】
・DINレール(35mm幅IEC規格レール/高さ7.5mm・15mm)。
・へワンタッチ装着が可能なため、取り付けの容易化および標準化をはかることができます(別途、ねじ取付け可能です)。
・端子ねじにはM3.5を採用し、配線効率の向上にも貢献いたします。
・表面までの高さ寸法は60mmです。
・操作部はトグルスイッチを採用し、優れたスナップ感覚を得ることができます。
・2・3ノッチ品を用意し、それぞれに単極2極接点品を準備しています。
・配線後でも銘板の後付け作業を行うことができます。