(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UC-300280ES
UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット【6個入り】 シールドガスケットソフトガスケット

UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット UC-300280ES

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,353円
税込単価
13,588円

EMC関連パーツ【特長】・柔軟性と取扱いやすさで、シールド効果を向上させます。...

詳細情報を確認する

  • 寸法(長さ)(mm):
    1000
  • 材質詳細:
    被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネート、固定材:両面粘着テープ
  • セット内容:
    6本入
  • シールド効果:
    平均69dB(1kHz~1GHz)
  • 表面抵抗:
    1Ω/cm2以下
  • 使用温度範囲:
    -40~+50℃

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

UC-300280ES の仕様・寸法情報

商品情報

柔軟性と取扱いやすさで、シールド効果を向上

シールドガスケット・ソフトガスケット

材質

  • 被覆: シルバーコーティングナイロンファブリック\v
  • 芯材: ウレタンフォーム
  • 補強材: ポリカーボネイト
  • 固定材: 両面粘着テープ
  • 使用温度: -40〜+50℃。
  • 表面抵抗: 1Ω/cm2以下。
  • シールド効果: 平均69dB(1kHz〜1GHz)

角型タイプ

UC-300275ES断面図

UC-300275ES断面図

UC-300277ES断面図

UC-300277ES断面図

UC-300278ES断面図

UC-300278ES断面図

UC-300279ES断面図

UC-300279ES断面図

UC-300280ES断面図

UC-300280ES断面図

UC-300285ES断面図

UC-300285ES断面図

UC-300286ES断面図

UC-300286ES断面図

異型タイプ

UC-300281ES断面図

UC-300281ES断面図

型番リスト

型番
寸法厚み・奥行き(mm)
寸法(横)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC-300280ES

3.3
4.8
10

1パック

6個入り

12,353( 13,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

EMC関連パーツ
【特長】
・柔軟性と取扱いやすさで、シールド効果を向上させます。
・滑らかな表面形状により防塵効果があります。
【用途】
・シールドガスケット・ソフトガスケット

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

UC-300280ESで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケットの型番UC-300280ESのページです。
型番UC-300280ESに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット

UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット

    導電性パッキン

    導電性パッキン

      BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

      BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

        エッジング(ケーブル保護パッキン)

        エッジング(ケーブル保護パッキン)

          EXPE・EXEFシリーズ用 EMCシールドガスケット

          EXPE・EXEFシリーズ用 EMCシールドガスケット

            BP11-F パッキン(防油形)

            BP11-F パッキン(防油形)

              フッ素ゴムスポンジパッキン

              フッ素ゴムスポンジパッキン

                溝ゴム

                溝ゴム

                  EXWF・EXWシリーズ用防水ガスケット SGKシリーズ

                  EXWF・EXWシリーズ用防水ガスケット SGKシリーズ

                    天然ゴムスポンジパッキン

                    天然ゴムスポンジパッキン

                      ネオプレンスポンジパッキン

                      ネオプレンスポンジパッキン

                        帯電防止スポンジパッキン

                        帯電防止スポンジパッキン

                          スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)

                          スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)

                            メーカー 日東工業 ミスミ 日東工業 篠原電機 タカチ電機工業 日東工業 ミスミ 篠原電機 タカチ電機工業 ミスミ ミスミ ミスミ 篠原電機
                            通常価格 12,353円 5,166円 5,655円 6,102円 414円 7,695円 5,313円 19,436円 613円 1,365円 578円 599円 6,391円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            寸法(長さ)(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネート、固定材:両面粘着テープ - - - - NBR - - - - - - -
                            セット内容 6本入 - - - - - - - - - - - -
                            シールド効果 平均69dB(1kHz~1GHz) - - - - - - - - - - - -
                            表面抵抗 1Ω/cm2以下 - - - - - - - - - - - -

                            UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UC-300277ES
                            UC-300278ES
                            UC-300279ES
                            UC-300281ES
                            UC-300285ES
                            UC-300286ES
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法厚み・奥行き
                            (mm)
                            寸法(横)
                            (mm)

                            18,535円

                            ( 20,389円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            109.512.7

                            15,298円

                            ( 16,828円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            109.59.5

                            17,764円

                            ( 19,540円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106.412.7

                            18,902円

                            ( 20,792円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            109.810.7

                            14,839円

                            ( 16,323円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            106.49.5

                            13,243円

                            ( 14,567円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            1066.0

                            パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました