(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPX 補強熱スリーブ【6~12個入り】

SPX 補強熱スリーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,145円 ~ 6,485円
税込価格
4,560円 ~ 7,134円

光ファイバの融着接続部の補強に最適な汎用チューブ。【特長】【用途】・光ファイバ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

SPX3-40Sの外観

SPX3-40Sの外観

SPX3-40Sの外観

SPX3-40Sの外観

SPX3-60Sの外観

SPX3-60Sの外観

品名記号セット内容L mm仕様適用機種
SPX3-40S12本入40単心用SPHR、SPH、SPU-S、SPU-M、SPJ-M用
SPX3-60S12本入60単心用SPU-L、SPJ-S、SPJ-K、RD97・98-N用
SPX3-40T6本入404心テープ用
(最大8心テープ)
SPHR、SPU、SPK-R、SPJ、SPE、RD98高密度、RD97・98-4TN(4心テープ仕様)

型番リスト

型番
寸法(長さ)(mm)
仕様
適用機種
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
単心用
SPHR, SPH, SPS, SPK
12本入
10

1パック

12個入り

4,145( 4,560円 )

5日目

40
4心テープ用最大8心テープ
SPHR, SPK-RN, SPJ高密度, SPE, SPEP, RD98-100, RD97・98-4TN(4心テープ仕様)
6本入
10

1パック

6個入り

6,485( 7,134円 )

5日目

60
単心用
SPK-K, SPU, SPU-K, SPJ, RD97・98-N
12本入
10

1パック

12個入り

4,665( 5,132円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光ファイバの融着接続部の補強に最適な汎用チューブ。
【特長】
【用途】
・光ファイバの融着接続部の補強に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPX 補強熱スリーブ

SPX 補強熱スリーブ

    ビニールチューブ 白・黒・透明

    ビニールチューブ 白・黒・透明

      保護チューブ SPX4

      保護チューブ SPX4

        ビニールチューブ(黒)

        ビニールチューブ(黒)

          メーカー 日東工業 デンカエレクトロン 日東工業 デンカエレクトロン
          通常価格 4,145円 559円 6,207円 813円
          通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
          形状 スリーブ 丸型 丸型 丸型

          SPX 補強熱スリーブのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました