(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[SPX] 増設用光アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPX1-4LC
[SPX] 増設用光アダプタ【1~2個入り】 (SPX) ゾウセツヨウヒカリアダプタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,207円
税込単価
6,828円

スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に適した増設用光アダプタ。

詳細情報を確認する

製品仕様

型番アダプタ種類外形寸法mm適用機種
WHD
SPX1-4SCSC(2連式)15.43527.4SPK-RN、SPU-S、RD97・98-N
RD97・98-PN用
SPX1-4LCLC(4連式)15.43529.2

外観図

SPX1-4SC

[SPX] 増設用光アダプタ【1~2個入り】 SPX1-4SC外観図
 
商品情報を表示

SPX1-4LC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
アダプタの種類
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
セット内容
適用機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPX1-4LC

LC(4連式)
15.4
35
29.2
1コ入
SPK-N, SPU, RD97・98-N, RD97・98-PN用
10

1個

6,207( 6,828円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に適した増設用光アダプタ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[SPX] 増設用光アダプタの型番SPX1-4LCのページです。
型番SPX1-4LCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[SPX] 増設用光アダプタ

[SPX] 増設用光アダプタ

    [SPX] 光アダプタユニット

    [SPX] 光アダプタユニット

      DSC⇔DSC光中継コネクタ(マルチ・シングルモード)

      DSC⇔DSC光中継コネクタ(マルチ・シングルモード)

        光中継コネクタ(マルチ・シングルモードタイプ) SC⇔SC

        光中継コネクタ(マルチ・シングルモードタイプ) SC⇔SC

          光中継コネクタ(マルチモードタイプ) ST⇔ST

          光中継コネクタ(マルチモードタイプ) ST⇔ST

            Mini-Com 光ファイバー アウトレット

            Mini-Com 光ファイバー アウトレット

              ファイバークリーン 詰め替えロール

              ファイバークリーン 詰め替えロール

                メーカー 日東工業 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ パンドウイット ヘラマンタイトン
                通常価格 3,235円 11,521円 608円 446円 430円 621円 2,475円
                通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                [SPX] 増設用光アダプタのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SPX1-4SC
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?アダプタの種類 寸法W
                (mm)
                寸法H
                (mm)
                寸法D
                (mm)
                セット内容 適用機種

                3,235円

                ( 3,559円 )

                2個入り

                1パック あり

                5日目

                10SC(2連式)15.43527.42コ入SPK-N, SPU, RD97・98-N, RD97・98-PN用

                光ファイバケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました