(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPHR-S2
光接続箱・壁掛け型 SPHRシリーズ R15専用・樹脂タイプ SPHRシリーズカベカケガタジュシタイプ

光接続箱・壁掛け型 SPHRシリーズ R15専用・樹脂タイプ SPHR-S2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,315円
税込単価
4,747円

R15光ファイバ専用の樹脂製コンパクトタイプ!【特長】・プレ配線仕様のため作業...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SPHR-S2 の仕様・寸法情報

商品仕様

[SPHR] 光接続箱・SPHRシリーズ(壁掛け型)R15専用・樹脂タイプの仕様例

製品仕様

[SPHR] 光接続箱・SPHRシリーズ(壁掛け型)R15専用・樹脂タイプ イメージ

[SPHR] 光接続箱・SPHRシリーズ(壁掛け型)R15専用・樹脂タイプ イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

付属品

  • 補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)
  • 保護チューブ(180mm)
  • カバー固定ねじ
  • 結束バンド
  • ナット
  • 壁面取付ねじ
  • ねじパッキン

キャビネット板厚

  • カバー2.0mm
  • ボデー2.0mm

材質

  • PC+ABS樹脂

SPHR-S2

品名記号接続数ケーブルクランプ数外形寸法mm製品質量kg
φ12(直径12mm)以下ヨコタテフカサ
SPHR-S22心2120200360.3

SPH-SA2-SC

品名記号接続数ケーブルクランプ数外形寸法mm製品質量kg
φ12(直径12mm)以下ヨコタテフカサ
SPHR-S4-4T4心2120200360.3

SPHR-SA2-SC-PM

品名記号接続数アダプタ種類ケーブルクランプ数外形寸法mm製品質量kg
φ12(直径12mm)以下ヨコタテフカサ
SPHR-SA2-SC-PM2心SC2120200360.3

注意・禁止事項

  • ※ SAタイプは全て心線でのプレ配線仕様になります。許容曲げR15mmの心線です。お客様で光ファイバをご用意される場合も 許容曲げR15mm以下をご使用ください。R30光ファイバは使用できません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPHR-S2

10

1個

4,315( 4,747円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

R15光ファイバ専用の樹脂製コンパクトタイプ!
【特長】
・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着接続+コネクタ接続タイプ)
・防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
・ドロップケーブル・インドアケーブルおよび各種光ファイバの接続が可能です。
・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
・セキュリティ対策として南京錠による施錠が可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

SPHR-S2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光接続箱・壁掛け型 SPHRシリーズ R15専用・樹脂タイプの型番SPHR-S2のページです。
型番SPHR-S2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光接続箱・壁掛け型 SPHRシリーズ R15専用・樹脂タイプ

光接続箱・壁掛け型 SPHRシリーズ R15専用・樹脂タイプ

    BCAR型防水・防塵ルーフ付ABSプラボックス

    BCAR型防水・防塵ルーフ付ABSプラボックス

      IP67防水ボックス WPシリーズ

      IP67防水ボックス WPシリーズ

        PTM-BBF FTTH用BBFプラボックス(スタンダードタイプ)

        PTM-BBF FTTH用BBFプラボックス(スタンダードタイプ)

          ポータブルプラスチックケース CSシリーズ

          ポータブルプラスチックケース CSシリーズ

            SPCP型防水・防塵ポリカーボネートボックス

            SPCP型防水・防塵ポリカーボネートボックス

              PBC 蝶番付ポリカボックス 透明カバー付

              PBC 蝶番付ポリカボックス 透明カバー付

                DPCP型防水・防塵ポリカーボネートボックス

                DPCP型防水・防塵ポリカーボネートボックス

                  PTM-BB FTTH用BBプラボックス(スタンダードタイプ)

                  PTM-BB FTTH用BBプラボックス(スタンダードタイプ)

                    ブレーカボックス

                    ブレーカボックス

                      BCPR型防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス

                      BCPR型防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス

                        PCH PCH形プラボックス 着色扉付

                        PCH PCH形プラボックス 着色扉付

                          【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス 大型防水 KBOXDSシリーズ

                          【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス 大型防水 KBOXDSシリーズ

                            メーカー 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 ミスミ
                            通常価格 4,315円 1,716円 715円 10,985円 213円 1,276円 13,088円 1,846円 10,988円 798円 2,218円 4,702円 9,675円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 120 - - 350 - - - - 450 74 - - -
                            外形寸法H 縦(高さ) 200 - - 300 - - - - 350 141 - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み) 36 - - 80 - - - - 100 84 - 160 -

                            光接続箱・壁掛け型 SPHRシリーズ R15専用・樹脂タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPHR-S12-4T
                            SPHR-S16
                            SPHR-S16-4T
                            SPHR-S4
                            SPHR-S4-4T
                            SPHR-S8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10

                            7,789円

                            ( 8,568円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10

                            7,789円

                            ( 8,568円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10

                            4,727円

                            ( 5,200円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10

                            4,727円

                            ( 5,200円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10

                            5,289円

                            ( 5,818円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました