(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ(保守用)

PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ(保守用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,218円 ~ 8,681円
税込価格
7,940円 ~ 9,549円

分散型電源システム連系用のプチスリムサーキットブレーカ【特長】・PN33A3P...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    30AF以下
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 取付方法:
    プラグインタイプ
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 幅(mm):
    36
  • 寸法 奥行(mm):
    55
  • 定格使用電圧(V):
    100/200(単3)
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 逆接続:
  • 適合規格:
    JIS C 8211 Ann2

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカの仕様

PN33TAの外観

PN33TAの外観

PN33Aの外観

PN33Aの外観

アンベアフレーム30AF
形式番号※3 PN33TA※3 PN33A
極数・素子数3P3E
定格使用電圧VAC100/200(単3)
定格電流A
(基準周囲温度40℃)
2030
定格遮断容量kA
JIS C 8211 Ann2
AC100/200V
(単3用)
2.5
過電流引外し方式熱動-電磁
端子構造電源側プラグイン端子
負荷側速結端子ソルダーレス端子
接続可能電線mm2φ1.6、φ2mm※1max.8
逆接続可※2
適合規格JIS C 8211 Ann2
標準付属品-端子カバー
  • ※1連結端子タイプにφ2.6(直径2.6mm)を接続の際は専用の棒圧着端子を別途ご用命ください。
  • ※2逆接続可能形です。一般商用電力回路の逆接続には使用できません。
  • ※3定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用する。

寸法図

 

(単位:mm)

 

PN33A3P30Aの寸法図

PN33A3P30Aの寸法図

 
PN33TA3P20Aの寸法図

PN33TA3P20Aの寸法図

型番リスト

型番
定格電流(A)
寸法 高さ(mm)
端子構造
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
88
電源側/プラグイン, 負荷側/速結
端子カバー

1個

8,681( 9,549円 )

5日目

20
85
電源側/プラグイン, 負荷側/ソルダーレス
-

1個

7,218( 7,940円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分散型電源システム連系用のプチスリムサーキットブレーカ
【特長】
・PN33A3P30A:極数3P、定格電流30A、極数・素子数:3P3E
・PN33TA3P20A:極数3P、定格電流20A、極数・素子数:3P3E

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ(保守用)

PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ(保守用)

    ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NCBシリーズ

    ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NCBシリーズ

      ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

      ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

        ノーヒューズブレーカ NCS-S

        ノーヒューズブレーカ NCS-S

          WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)

          WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)

            WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)

            WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)

              プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

              プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

                ノーヒューズブレーカ NCB-S

                ノーヒューズブレーカ NCB-S

                  WS-Vシリーズ NF-Z 漏電アラーム付遮断器

                  WS-Vシリーズ NF-Z 漏電アラーム付遮断器

                    JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

                    JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

                      ノーヒューズブレーカ NCS-F

                      ノーヒューズブレーカ NCS-F

                        ノーヒューズブレーカ NL-E

                        ノーヒューズブレーカ NL-E

                          ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                          ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                            メーカー 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 三菱電機 日東工業 河村電器産業 三菱電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 7,218円 1,190円 4,020円 1,000円 4,010円 3,510円 2,347円 912円 17,100円 3,440円 3,220円 2,280円 6,589円
                            通常出荷日 5日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            アンペアフレーム(AF) 30AF以下 30AF以下 - 30AF以下 - - 30AF以下 30AF以下 - - 50AF - 60AF
                            極数 3 2 - 2 - - 2 2 3 - 2 - 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 - - - - - - - - - - - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 2.5 - 2.5 - - 2.5 2.5 - 2.5 2.5 2.5 -
                            取付方法 プラグインタイプ その他 - その他 DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め プラグインタイプ その他 - - その他 - -

                            PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ(保守用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました