(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD76-622FS
RD76 連結金具セット ペールホワイト・ブラック レンケツカナグセット

RD76 連結金具セット ペールホワイト・ブラック RD76-622FS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,933円
税込単価
24,126円

R形アルミラック(ARC)を側板なしで連結する際に最適な取付金具【特長】・連結...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:

RD76-622FS の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

RD76-616FSの外観・寸法

RD76-616FSの外観・寸法

品名記号品名記号セット内容連結フレーム寸法mm 天井カバー寸法mm 製品質量
kg
適用機種
ペールホワイト塗装ブラック塗装HD
RD76-616FSRD76-616FSKN連結フレーム(鉄)
左右×各2本
天井カバー×1本
取付ねじ×12コ
六角ボルトM8×6コ
フランジ付
ナットM8×6コ
1,5205575.0FS□60-□16
RD76-618FSRD76-618FSKN1,7205575.4FS□60-□18
RD76-620FSRD76-620FSKN1,9205575.9FS□60-□20
RD76-622FSRD76-622FSKN2,1205576.4FS□60-□22
RD76-716FSRD76-716FSKN1,5206575.2FS□70-□16
RD76-718FSRD76-718FSKN1,7206575.6FS□70-□18
RD76-720FSRD76-720FSKN1,9206576.1FS□70-□20
RD76-722FSRD76-722FSKN2,1206576.5FS□70-□22
RD76-816FSRD76-816FSKN1,5207575.4FS□80-□16
RD76-818FSRD76-818FSKN1,7207575.8FS□80-□18
RD76-820FSRD76-820FSKN1,9207576.3FS□80-□20
RD76-822FSRD76-822FSKN2,1207576.8FS□80-□22
RD76-916FSRD76-916FSKN1,5208575.6FS□90-□16
RD76-918FSRD76-918FSKN1,7208576.0FS□90-□18
RD76-920FSRD76-920FSKN1,9208576.5FS□90-□20
RD76-922FSRD76-922FSKN2,1208577.0FS□90-□22
RD76-1016FSRD76-1016FSKN1,5209575.8FS□100-□16
RD76-1018FSRD76-1018FSKN1,7209576.2FS□100-□18
RD76-1020FSRD76-1020FSKN1,9209576.7FS□100-□20
RD76-1022FSRD76-1022FSKN2,1209577.2FS□100-□22
-RD76-1116FSKN1,5201,0576.0FS□110-□16
-RD76-1118FSKN1,7201,0576.4FS□110-□18
-RD76-1120FSKN1,9201,0576.9FS□110-□20
-RD76-1122FSKN2,1201,0577.4FS□110-□22
-RD76-1220FSKN1,9201,1577.1FSG120-720EKN
-RD76-1222FSKN2,1201,1577.6FSG120-722EKN

FS□-□08・10・12・14用の連結金具セットも承りますので別途弊社サポートセンターへお問い合わせください。

型番リスト

型番
塗装色
連結フレーム寸法(mm)
天井カバー寸法(mm)
適用機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD76-622FS

ペールホワイト
2120
557
FS60-□22
10

1個

21,933( 24,126円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

R形アルミラック(ARC)を側板なしで連結する際に最適な取付金具
【特長】
・連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します。
・材質:鉄
・天井部には天井カバーを取付けます。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

RD76-622FSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD76 連結金具セット ペールホワイト・ブラックの型番RD76-622FSのページです。
型番RD76-622FSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD76 連結金具セット ペールホワイト・ブラック

RD76 連結金具セット ペールホワイト・ブラック

    EX-HR 扉用配線支持レールE

    EX-HR 扉用配線支持レールE

      FBX-MA FBA用取付金具

      FBX-MA FBA用取付金具

        電線固定金具

        電線固定金具

          BP24 盤用線止めバー

          BP24 盤用線止めバー

            BP24-T 線止め金具

            BP24-T 線止め金具

              BP23 万能取付金具

              BP23 万能取付金具

                【穴加工対応】SPCMタイプ専用アクセサリ 取付ベース

                【穴加工対応】SPCMタイプ専用アクセサリ 取付ベース

                  スタットバー

                  スタットバー

                    HYCLシリーズ L型取付金具

                    HYCLシリーズ L型取付金具

                      PKM 仮設用金具

                      PKM 仮設用金具

                        主幹分岐バー 100A/200A

                        主幹分岐バー 100A/200A

                          BP21 パネル用レール2(ボデー用)

                          BP21 パネル用レール2(ボデー用)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 KASUGA(パトライト) 日東工業
                            通常価格 16,360円 4,543円 3,825円 1,644円 5,780円 2,494円 4,628円 796円 135円 1,713円 1,155円 12,111円 4,341円
                            通常出荷日 4日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 その他 支持金具 専用アクセサリ その他 バー その他 その他 シャーシ・ベース バー アングル - バー チャンネル・レール
                            材質 鉄(溶解亜鉛めっき鋼板) - アルミニウム - - - - 溶融亜鉛めっき鋼板

                            RD76 連結金具セット ペールホワイト・ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD76-1018FSKN
                            RD76-1020FS
                            RD76-1020FSKN
                            RD76-622FSKN
                            RD76-716FS
                            RD76-716FSKN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?塗装色 連結フレーム寸法
                            (mm)
                            天井カバー寸法
                            (mm)
                            適用機種

                            18,545円

                            ( 20,400円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ブラック1720957FS100-□18

                            20,865円

                            ( 22,952円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ペールホワイト1920957FS100-□20

                            20,865円

                            ( 22,952円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ブラック1920957FS100-□20

                            21,933円

                            ( 24,126円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ブラック2120557FS60-□22

                            16,360円

                            ( 17,996円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ペールホワイト1520657FS70-□16

                            16,360円

                            ( 17,996円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ブラック1520657FS70-□16

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました