(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCF-1
MCF 普及形ユニットケース フキュウケイユニットケース

MCF 普及形ユニットケース MCF-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,543円
税込単価
17,097円

制御・操作装置や測定・検査機器収納に利用可能な普及形ユニットケース【特長】・ボ...

詳細情報を確認する

MCF-1 の仕様・寸法情報

商品仕様

普及形ユニットケースの仕様例

製品仕様

普及形ユニットケース イメージ

普及形ユニットケース イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

材質

  • アルミ

塗装色

  • 側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)

板厚

  • 前面・後面パネル
  • ベース:2.0mm
品名記号外形寸法 mm製品質量 kg
ヨコタテフカサ
MCF-14291492504.7
MCF-24291992505.5
MCF-34292492507.0
  • ※ ラック本体に取付ける場合は、オプションのブラケット(RD69)をご利用ください。
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCF-1

149
250
10

1個

15,543( 17,097円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

制御・操作装置や測定・検査機器収納に利用可能な普及形ユニットケース
【特長】
・ボデーはスチール製、取手はアルミ型材を使用しています。
・ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
・デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

MCF-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCF 普及形ユニットケースの型番MCF-1のページです。
型番MCF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCF 普及形ユニットケース

MCF 普及形ユニットケース

    MCA ユニットケース(MCAタイプ)

    MCA ユニットケース(MCAタイプ)

      スタンダードサブラック NSシリーズ

      スタンダードサブラック NSシリーズ

        取手付サブラック NSHシリーズ

        取手付サブラック NSHシリーズ

          電子機器用ケース ECNシリーズ

          電子機器用ケース ECNシリーズ

            HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ

            HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ

              HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594

              HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594

                キューブラック CORT

                キューブラック CORT

                  PLUS(プラス) ストレージボックス

                  PLUS(プラス) ストレージボックス

                    HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

                    HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

                      メーカー 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 プラス 日東工業
                      通常価格 15,543円 26,480円 21,357円 36,110円 19,247円 58,563円 58,406円 79,776円 1,277円 24,096円
                      通常出荷日 3日目   3日目   2日目   2日目   3日目   3日目~   3日目~   9日目   7日目   3日目  
                      材質 アルミ アルミ - - - - -
                      寸法(ヨコ)(mm) 429 429 - - - - - - - -
                      ライトベージュ, オリーブ グレー - - - グレー グレー グレー - -
                      板厚(mm) 2.0 2.0 - - 前面・後面パネル:2.0, ベース:1.5 - - - - -

                      MCF 普及形ユニットケースのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      MCF
                      MCF-11
                      MCF-12
                      MCF-13
                      MCF-14
                      MCF-2
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?寸法(タテ)
                      (mm)
                      寸法(フカサ)
                      (mm)

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      -

                      ---

                      20,480円

                      ( 22,528円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10149350

                      24,134円

                      ( 26,547円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10199350

                      30,245円

                      ( 33,270円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10249350

                      33,847円

                      ( 37,232円 )
                      1個 -

                      3日目

                      -299350

                      17,967円

                      ( 19,764円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10199250

                      システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました