(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DT-25
DT 電話用端子盤 デンワヨウタンシバン

DT 電話用端子盤 DT-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,591円
税込単価
21,550円

端子板実装タイプ【特長】・電話用記名板、電話用記名ラベル(白)が付属。【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DT-25 の仕様・寸法情報

商品仕様

電話用端子盤

電話用端子盤
設置場所屋内用
IP規格IP2×D
塗装色ライトべ一ジュ塗装(5Y7/1)
材質
扉形式片扉

この商品の特長

保護等級 屋内用 IP2XD

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

ホルムアルデヒド

F☆☆☆☆
建築基準法改正に伴い、建築物における木板のホルムアルデヒド放散量が制限。
JIS・JAS規格に規定された最も放散量の少ないF☆☆☆☆の木板を使用していることを表示。

鍵番号違い対応

組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。
変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。

粉体塗装

環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

製品一覧表

品名記号端子板対数外形寸法 mm収納機器適用キャビネット
ヨコタテフカサ
DT-2525250250100マウント×1 、コネクタ×1B10-2535
DT-5050400400100マウント×1 、コネクタ×2B10-44
DT-7575400500120マウント×2、コネクタ×3B12-45
DT-100100400500120マウント×2 、コネクタ×4B12-45
DT-150150400700120マウント×1 、コネクタ×6B12-47
DT-200200400700120マウント×1 、コネクタ×8B12-47
DT-250250400700120マウント×1 、コネクタ×10B12-47

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
保護機能(耐環境性)
扉形式
仕様
設置端子公共建築工事標準仕様
収納端子板形
収納端子板枚数
適用キャビネット
端子板対数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-25

250
350
100
IP2XD
片扉
-
-
-
-
B10-2535
25

1個

19,591( 21,550円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

端子板実装タイプ
【特長】
・電話用記名板、電話用記名ラベル(白)が付属。
【用途】
・屋内用、情報通信用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

DT-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DT 電話用端子盤の型番DT-25のページです。
型番DT-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DT 電話用端子盤

DT 電話用端子盤

    盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

    盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

      ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

      ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

        機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

        機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止めハンドル FSHシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止めハンドル FSHシリーズ

            軽施工キャビネット KV

            軽施工キャビネット KV

              キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

              キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

                鉄製 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOFXシリーズ

                鉄製 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOFXシリーズ

                  屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                  屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                    CCT型 ターミナルボックス

                    CCT型 ターミナルボックス

                      MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                        RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                          高IP対応スチール製キャビネット HRY

                          高IP対応スチール製キャビネット HRY

                            メーカー 日東工業 内外電機 内外電機 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 内外電機 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 11,617円 9,642円 12,356円 7,019円 - 6,033円 39,036円 15,174円 82,793円 5,492円 31,458円 25,215円 18,530円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   7日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   5日目   9日目   5日目   2日目~   5日目~   9日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) - - クリーム(2.5Y9/1) - - クリーム(2.5Y9/1) - - ベージュ(5Y7/1) - クリーム(2.5Y9/1) ベージュ(5Y7/1)
                            代表規格 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            DT 電話用端子盤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DT-100NB
                            DT-10KB
                            DT-10NA
                            DT-250
                            DT-250KB
                            DT-250NA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 扉形式 仕様 設置端子公共建築工事標準仕様 収納端子板形 収納端子板枚数 適用キャビネット 端子板対数

                            54,348円

                            ( 59,783円 )
                            1個 -

                            4日目

                            400900120IP2XD片扉一般仕様-B形10B12-49100

                            12,946円

                            ( 14,241円 )
                            1個 -

                            5日目

                            250350120IP2XD片扉-公共建築工事標準仕様B形1B12-253510

                            11,617円

                            ( 12,779円 )
                            1個 -

                            5日目

                            250350100IP2XD片扉一般仕様-A1形1B10-253510

                            68,012円

                            ( 74,813円 )
                            1個 -

                            4日目

                            400700120IP2XD片扉----B12-47250

                            126,013円

                            ( 138,614円 )
                            1個 -

                            4日目

                            9001100140IP2XC両扉-公共建築工事標準仕様B形25B14-911-2250

                            112,316円

                            ( 123,548円 )
                            1個 -

                            4日目

                            800900140IP2XC両扉一般仕様-A1形25B14-89-2250

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました