(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD881 電源プラグコード(機器用)

RD881 電源プラグコード(機器用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,515円 ~ 3,714円
税込価格
3,867円 ~ 4,085円

【特長】・短尺なのでラック内配線に適しています。【用途】・ラック内の機器電源に

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-3
  • ソケット形状:
    IEC C13
  • 色:
  • 定格電流(A):
    12
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • コード:
    VCTF 1.25mm2x3心
  • 摘要:
    差し込みプラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

RD881 電源プラグコード(機器用)の仕様

電源プラグコード(機器用):関連画像

電源プラグコード(機器用)の外観

品名記号 外形寸法mm 製品質量kg 定格電圧(V) 定格電流(A) 摘要
RD881-1C13 700 0.1 AC125 12 差し込みプラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13 コード:VCTF1.25mm2×3心
RD881-2C13 1,500 0.2

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.7
10

1個

3,515( 3,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
10

1個

3,714( 4,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短尺なのでラック内配線に適しています。
【用途】
・ラック内の機器電源に

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD881 電源プラグコード(機器用)

RD881 電源プラグコード(機器用)

    ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

    ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

      電気ポットコード WP-M07B・WP-M12B

      電気ポットコード WP-M07B・WP-M12B

        ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

        ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

          ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

          ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

            電源アダプタコード

            電源アダプタコード

              ACコード ホットプレートコード

              ACコード ホットプレートコード

                RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

                RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

                  ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

                  ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

                    耐トラッキング(VCTFK) 2P差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

                    耐トラッキング(VCTFK) 2P差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

                      ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット H-JPSLT

                      ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット H-JPSLT

                        プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

                        プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

                          丸打コード FR-2H

                          丸打コード FR-2H

                            メーカー 日東工業 KHD ELPA朝日電器 KHD KHD サンワサプライ ELPA朝日電器 日東工業 ミスミ KHD ミスミ アメリカン電機 ELPA朝日電器
                            通常価格 3,515円 805円 3,025円 1,695円 672円 765円 5,165円 8,298円 539円 3,191円 630円 4,217円 2,365円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-3 A-2 A-2 A-3 A-2 IEC C14 A-2 その他 A-2 A-2 その他 - その他
                            ソケット形状 IEC C13 - - - - A-3ソケット - A-3ソケット その他 - IEC C13 - -
                            - - - -
                            定格電流(A) 12 - - - - 7 15 - 7 15 7 - 7
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 - 125 125 125 - 300

                            RD881 電源プラグコード(機器用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            FAラック内配線
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/09
                            短尺なのでラック内配線に適しているとの事で買ってみました。ピッタリおさまりすっきり。リピートします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルをみじかく
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/17
                            電源ケーブルが長すぎたので、短くするのに使用。お値段は少し高いですが、見た目がすっきりしたのでOK。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました