(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD88-3L520C
RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付) デンゲンプラグコード

RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付) RD88-3L520C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,291円
税込単価
11,320円

コードコネクタボディ付の電源ケーブル。【特長】・コード色:グレー【用途】・電源...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

RD88-3L520C の仕様・寸法情報

商品情報

RD88 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)の仕様

RD88-3Cの外観

RD88-3Cの外観

RD88-3L520Cの外観

RD88-3L520Cの外観

品名記号外形寸法mm製品質量
kg
定格電圧
V
定格電流
A
摘要
L
RD88-3C3,0000.6AC12515コードコネクタボディ:2P E付
ケーブル:VCT 2.0mm2×3心
RD88-3L520C3,0000.820引掛形コードコネクタボディ:2P E付 NEMA規格L5-20
ケーブル:VCT 3.5mm2×3心
RD88-3L530C3,0001.230引掛形コードコネクタボディ:2P E付 NEMA規格L5-30
ケーブル:VCT 5.5mm2×3心

寸法図

(単位:mm)

RD88-3Cの寸法図

RD88-3Cの寸法図

RD88-3L520Cの寸法図

RD88-3L520Cの寸法図

RD88-3L530Cの寸法図

RD88-3L530Cの寸法図

型番リスト

型番
定格電流(A)
定格電圧(V)
コード
摘要
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD88-3L520C

20
AC125
VCT 3.5mm2×3心
引掛形コードコネクタボディ:2P E付 NEMA規格L5-20
10

1個

10,291( 11,320円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コードコネクタボディ付の電源ケーブル。
【特長】
・コード色:グレー
【用途】
・電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

RD88-3L520Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)の型番RD88-3L520Cのページです。
型番RD88-3L520Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

    RD88 電源プラグコード

    RD88 電源プラグコード

      RD881 電源プラグコード(機器用)

      RD881 電源プラグコード(機器用)

        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

          ユニファイブ製品用 ACコード

          ユニファイブ製品用 ACコード

            ACコード 固定長(PSE) 両端付き

            ACコード 固定長(PSE) 両端付き

              ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

              ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

                ACアダプタ用ACケーブル(2P)

                ACアダプタ用ACケーブル(2P)

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

                    電源アダプタコード

                    電源アダプタコード

                      ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                      ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125

                        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ ユニファイブ ミスミ ミスミ エレコム ミスミ サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,298円 3,714円 3,515円 539円 980円 4,770円 1,639円 1,423円 1,547円 765円 479円 375円 2,211円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 その他 A-3 A-3 A-2 - その他 A-2 A-2 A-2 IEC C14 A-2 A-2 A-2
                            ソケット形状 A-3ソケット その他 IEC C13 その他 - IEC C19 その他 A-2ソケット IEC C13 A-3ソケット IEC C13 その他 その他
                            ケーブル長(m) 3 3 - - 1.83 3 - 2 - 0.2 - - -
                            プラグ角度(正面時の引出方向) ストレート ストレート - - - - - ストレート - ストレート - - -

                            RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD88-3C
                            RD88-3L530C
                            RD88-3L620C
                            RD88-3L630C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電流
                            (A)
                            定格電圧
                            (V)
                            コード 摘要

                            8,298円

                            ( 9,128円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1015AC125VCT 2.0mm2×3心コードコネクタボディ:2P E付

                            14,328円

                            ( 15,761円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1030AC125VCT 5.5mm2×3心引掛形コードコネクタボディ:2P E付 NEMA規格L5-30

                            11,778円

                            ( 12,956円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -20AC250VCT 3.5mm2×3心引掛形コードコネクタボディ:2P E付 NEMA規格L6-20

                            16,313円

                            ( 17,944円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -30AC250VCT 5.5mm2×3心引掛形コードコネクタボディ:2P E付 NEMA規格L6-30

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました