(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD88-3K
RD88 電源プラグコード デンゲンプラグコード

RD88 電源プラグコード RD88-3K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,715円
税込単価
5,187円

【特長】・電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-3
  • ソケット形状:
    その他
  • 色:
  • ケーブル長(m):
    3
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • ソケット角度(正面時の引出方向):
    ストレート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

RD88-3K 解除

Loading...

RD88-3Kの仕様・寸法情報

プラグ形状A-3ソケット形状その他
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC125ケーブル長(m)3
対応国日本(PSE)プラグ角度(正面時の引出方向)ストレート
ソケット角度(正面時の引出方向)ストレートコードVCT 2.0mm2×3心
摘要差し込みプラグ:2P E付RoHS ?10

商品情報

商品情報
【型式】   RD88-3
【質量】   0.4(kg)
【定格電圧】 AC125(V)
【定格電流】 15(A)
【外形寸法】 3,000(mm)
【概要】   差し込みプラグ:2PE付
       ケーブル:VCTF 2.0mm2×3心

【型式】   RD88-3K
【質量】   0.6(kg)
【定格電圧】 AC125(V)
【定格電流】 15(A)
【外形寸法】 3,000(mm)
【概要】   差し込みプラグ:2PE付   
       ケーブル:VCT 2.0mm2×3心

【型式】   RD88-3L520
【質量】   0.8(kg)
【定格電圧】 AC125(V)
【定格電流】 20(A)
【外形寸法】 3,000(mm)
【概要】   引掛形差し込みプラグ:2PE付 NEMA規格L5-20 
       ケーブル:VCT 3.5mm2×3心

【型式】   RD88-3L530
【質量】   1.2(kg)
【定格電圧】 AC125(V)
【定格電流】 30(A)
【外形寸法】 3,000(mm)
【概要】   引掛形差し込みプラグ:2PE付 NEMA規格L5-30 
       ケーブル:VCT 5.5mm2×3心

型番リスト

型番
定格電流(A)
定格電圧(V)
対応国
コード
摘要
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD88-3K

15
AC125
日本(PSE)
VCT 2.0mm2×3心
差し込みプラグ:2P E付
10

1個

4,715( 5,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に
・外形寸法3,000mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD88 電源プラグコードの型番RD88-3Kのページです。
型番RD88-3Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD88 電源プラグコード

RD88 電源プラグコード

    プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

    プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

      RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

      RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

        ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

        ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

          ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

          ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

            ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

            ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

              RD881 電源プラグコード(機器用)

              RD881 電源プラグコード(機器用)

                ACコード ホットプレートコード

                ACコード ホットプレートコード

                  電源アダプタコード

                  電源アダプタコード

                    L型プラグ付 平形コード LC-30H

                    L型プラグ付 平形コード LC-30H

                      電気ポットコード WP-M07B・WP-M12B

                      電気ポットコード WP-M07B・WP-M12B

                        ユニファイブ製品用 ACコード

                        ユニファイブ製品用 ACコード

                          片プラグ付平形コード PC-20H・PC-30H

                          片プラグ付平形コード PC-20H・PC-30H

                            メーカー 日東工業 アメリカン電機 日東工業 KHD KHD KHD 日東工業 ELPA朝日電器 サンワサプライ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ユニファイブ ELPA朝日電器
                            通常価格 3,714円 4,217円 8,298円 672円 1,695円 805円 3,515円 5,165円 765円 1,620円 2,964円 980円 1,508円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-3 - その他 A-2 A-3 A-2 A-3 A-2 IEC C14 A-2 A-2 - A-2
                            ソケット形状 その他 - A-3ソケット - - - IEC C13 - A-3ソケット - - - -
                            - -
                            ケーブル長(m) 3 - 3 - 3 - - 3 0.2 3 1.4 1.83 -
                            プラグ角度(正面時の引出方向) ストレート - ストレート - - - - ストレート ストレート L型 ストレート - ストレート

                            RD88 電源プラグコードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            装置用電源
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/20
                            この商品は自社で設備(装置)を内製した際に、電源コードとして購入したものです。問題なく使用できていますし、内製した設備(装置)の電源及びコードとして、規格等も丁度良かったので選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器コンセント交換
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/24
                            コンセントプラグが一体化しているので、見た目も良くていい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            増設設備に利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            自社で新しい製品の製作場所を新しく作ったので、その設備として使用しています。新たに整備している職場は、電源を取る場所が少ないので、この電源プラグコード(単相AC100V、2PEプラグ付)を購入して、電源ケーブルとしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD88-3
                            RD88-3L520
                            RD88-3L530
                            RD88-3L620
                            RD88-3L630
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電流
                            (A)
                            定格電圧
                            (V)
                            対応国 コード 摘要

                            3,714円

                            ( 4,085円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1015AC125日本(PSE)VCTF 2.0mm2×3心差し込みプラグ:2P E付

                            12,249円

                            ( 13,474円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020AC125-VCT 3.5mm2×3心引掛形差し込みプラグ:2P E付 NEMA規格L5-20

                            16,130円

                            ( 17,743円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1030AC125-VCT 5.5mm2×3心引掛形差し込みプラグ:2P E付 NEMA規格L5-30

                            11,030円

                            ( 12,133円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -20AC250-VCT 3.5mm2×3心引掛形差し込みプラグ:2P E付 NEMA規格L6-20

                            13,788円

                            ( 15,167円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -30AC250-VCT 5.5mm2×3心引掛形差し込みプラグ:2P E付 NEMA規格L6-30
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電流
                            (A)
                            定格電圧
                            (V)
                            対応国 コード 摘要

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト