(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD24 電源スイッチパネル

RD24 電源スイッチパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,994円 ~ 21,963円
税込価格
12,093円 ~ 24,159円

ブレーカとコンセントの取付けに最適な電源スイッチパネル【特長】・JIS規格・シ...

詳細情報を確認する

  • ボックス材質:
  • 寸法 横 W(mm):
    480
  • 寸法 縦 H(mm):
    149
  • 寸法 奥行き D(mm):
    100
  • 色彩:
    シャシ・パネル本体(ライトベージュ)、 パネル(ブラック)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

電源スイッチパネル イメージ

電源スイッチパネル イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • JIS規格

塗装色

  • シャシ・パネル本体:ライトベージュ
  • パネル:ブラック
品名記号外形寸法 mm材質呼称製品質量
kg
摘要
ヨコタテフカサ
RD24-15JA480149100シャシ・パネル本体〔鉄 t1.6〕パネル〔鉄 t1.2〕3H4.2プレート型SW, コンセント穴付
RD24-15J4801491003H4.3プレート型SW, コンセント穴加工なし
RD24-15JWA480149100シャシ・パネル本体〔鉄 t1.6〕パネル〔鉄 t1.2〕
ウィンドウ〔ミスティースモーク アクリル t5.0〕
3H4.5ウインドウ型SW, コンセント穴付
RD24-15JW4801491003H4.6ウインドウ型SW, コンセント穴加工なし
  • ※ 付属ねじ無(化粧ねじRD75をご利用ください。)

型番リスト

型番
取付穴
取付可能スイッチ数(個)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
穴無し
-
プレート型、 穴加工なし

1個

10,994( 12,093円 )

3日目

穴有り
2
プレート型、 SW、 コンセント穴付

1個

14,197( 15,617円 )

3日目

穴無し
-
ウインドウ型、 穴加工なし

1個

20,774( 22,851円 )

3日目

穴有り
2
ウインドウ型、 SW、 コンセント穴付

1個

21,963( 24,159円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーカとコンセントの取付けに最適な電源スイッチパネル
【特長】
・JIS規格
・シャシ・パネル本体の塗装色はライトベージュ
・パネルの塗装色はブラック

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD24 電源スイッチパネル

RD24 電源スイッチパネル

    RD23 スイッチパネル

    RD23 スイッチパネル

      メーカー 日東工業 日東工業
      通常価格 10,994円 20,789円
      通常出荷日 3日目   3日目  
      ボックス材質 -
      寸法 横 W(mm) 480 480
      寸法 縦 H(mm) 149 -
      寸法 奥行き D(mm) 100 100
      色彩 シャシ・パネル本体(ライトベージュ)、 パネル(ブラック) シャシ・パネル本体(ライトベージュ)、 パネル(ブラック)

      RD24 電源スイッチパネルのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ボックス単品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました