(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD13 棚板 EIA・JIS

RD13 棚板 EIA・JIS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,335円 ~ 7,728円
税込価格
5,869円 ~ 8,501円

各種機器の置き台に最適な棚板・EIA用【特長】・EIA規格・カラーはペールホワ...

詳細情報を確認する

  • 種類:

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品仕様

棚板の仕様例

製品仕様

RD13-32E/RD13-33E/RD13-34E イメージ

RD13-32E/RD13-33E/RD13-34E イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • EIA規格

材質

  • 鉄t1.6、t2.3
  • 鉄t1.6

塗装色

  • ペールホワイト
  • ブラック
品名記号外形寸法mm搭載可能質量(kg)呼称製品質量kg
ヨコタテフカサ
RD13-32E482.588350252U2.6
RD13-33E482.5132.5350253U2.8
RD13-34E482.5177350254U3.0
  • ※ U=44.45
  • ※ 付属ねじ無(化粧ねじRD75・ケージナットRD751をご利用ください。)
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
材質
規格
塗装色
呼称
外径寸法(W x H x D)(mm)
搭載可能質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鉄t1.6, t2.3
EIA
ブラック
1U
482.5x44x350
5
10

1個

5,335( 5,869円 )

3日目

鉄t1.6
EIA
ペールホワイト
2U
482.5x88x350
25
10

1個

6,222( 6,844円 )

3日目

鉄t1.6
EIA
ブラック
2U
482.5x88x350
25
10

1個

6,644( 7,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鉄t1.6
EIA
ペールホワイト
3U
482.5x132.5x350
25
10

1個

6,217( 6,839円 )

3日目

鉄t1.6
EIA
ブラック
3U
482.5x132.5x350
25
10

1個

6,217( 6,839円 )

3日目

鉄t1.6
EIA
ペールホワイト
4U
482.5x177x350
25
10

1個

6,520( 7,172円 )

3日目

鉄t1.6
EIA
ブラック
4U
482.5x177x350
25
10

1個

6,520( 7,172円 )

3日目

鉄t1.6
EIA
ペールホワイト
5U
482.5x221.5x350
25
10

1個

7,728( 8,501円 )

3日目

鉄t1.6
EIA
ブラック
5U
482.5x221.5x350
25
10

1個

7,728( 8,501円 )

3日目

鉄t1.6
JIS
ペールホワイト
-
480x99x350
25
10

1個

6,036( 6,640円 )

3日目

鉄t1.6
JIS
ブラック
-
480x99x350
25
10

1個

6,217( 6,839円 )

3日目

鉄t1.6
JIS
ペールホワイト
-
480x149x350
25
10

1個

6,524( 7,176円 )

3日目

鉄t1.6
JIS
ブラック
-
480x149x350
25
10

1個

6,524( 7,176円 )

3日目

鉄t1.6
JIS
ブラック
-
480x199x350
25
10

1個

7,249( 7,974円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種機器の置き台に最適な棚板・EIA用
【特長】
・EIA規格
・カラーはペールホワイト・ブラックから選択可能

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD13 棚板 EIA・JIS

RD13 棚板 EIA・JIS

    RD15-D 台板(FOD用)

    RD15-D 台板(FOD用)

      RD14 移動式棚板

      RD14 移動式棚板

        セパレータ SEP

        セパレータ SEP

          RD13-S スリット付棚板

          RD13-S スリット付棚板

            RD28 Uカット付ブランクパネル

            RD28 Uカット付ブランクパネル

              RD27 中パネル(D)FR用

              RD27 中パネル(D)FR用

                パーツボックス

                パーツボックス

                  RD16-30N~RD16-50N スライド式台板

                  RD16-30N~RD16-50N スライド式台板

                    束線棒 〈RP85〉

                    束線棒 〈RP85〉

                      RD65 L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

                      RD65 L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

                        BP23-HD 配線ダクト取付金具

                        BP23-HD 配線ダクト取付金具

                          レールキット用マウントアングル 〈RP68〉 AVSTオプション

                          レールキット用マウントアングル 〈RP68〉 AVSTオプション

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 5,335円 8,449円 6,520円 838円 5,164円 3,382円 2,488円 32,839円 10,276円 3,226円 2,827円 1,145円 15,511円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   4日目   3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目  
                            種類 その他 その他 金具 金具

                            RD13 棚板 EIA・JISのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました