(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD15 台板 寸法W(横)(mm)450

RD15 台板 寸法W(横)(mm)450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,727円 ~ 5,708円  特別価格 
税込価格
4,100円 ~ 6,279円  特別価格 

各種機器などの据え置き台に最適な台板【特長】・各種機器等の据え置き台に・台板を...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 寸法 横 W(mm)(mm):
    450
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    20
  • 材質:
    鉄t1.6
  • 塗装色:
    ペールホワイト

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

RD15-50Nの外観

RD15-50Nの外観

品名記号外形寸法mm材質製品質量
kg
ペールホワイト塗装WHD
RD15-32N45020320鉄 t1.62.0
RD15-50N450205003.0
RD15-58N450205803.5

型番リスト

型番
寸法 奥行 D(mm)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
320
10

1個

3,727( 4,100円 )

3日目

500
10

1個

4,963( 5,459円 )

3日目

580
10

1個

5,708円

3,750

( 4,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

各種機器などの据え置き台に最適な台板
【特長】
・各種機器等の据え置き台に
・台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
・搭載可能質量:60kg
・塗装色:ペールホワイト

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD15 台板 寸法W(横)(mm)450

RD15 台板 寸法W(横)(mm)450

    TE形チャンネルべース

    TE形チャンネルべース

      SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

      SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

        ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

        ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

          TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

          TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

            チャンネルベース(基台) JT

            チャンネルベース(基台) JT

              SLタイプ専用アクセサリ チルトスタンド CTシリーズ

              SLタイプ専用アクセサリ チルトスタンド CTシリーズ

                ポール用取付アーム

                ポール用取付アーム

                  HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

                  HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

                    ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                    ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                      RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

                      RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

                        EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                        EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                          ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

                          ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

                            メーカー 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 内外電機 日東工業 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 3,727円 4,744円 36,214円 7,605円 10,354円 20,664円 594円 8,334円 24,096円 1,008円 6,217円 20,409円 34,955円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   3日目   3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目   4日目~   9日目   2日目  
                            用途 その他 基台 その他 基台 基台 基台 - その他 その他 ポールスタンド その他 基台 ポールスタンド
                            寸法 横 W(mm)(mm) 450 - - - - - - - - 93 - - -
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 20 - 100 100 - 100 - 38 100 6300 - - 1000
                            材質 鉄t1.6 - ステンレス(SUS304) - - - - ステンレス(SUS304) - ヘッド・ベース:鋳鉄 パイプ:一般構造用炭素鋼鋼管
                            塗装色 ペールホワイト - ライトベージュ塗装(5Y7/1) クリーム塗装(2.5Y9/1) - - - - ライトベージュ塗装(5Y7/1) - ブラック ライトベージュ塗装(5Y7/1) ライトベージュ塗装(5Y7/1)

                            RD15 台板 寸法W(横)(mm)450のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました