ブレーカ端子部の相間の絶縁を強化し、導電性の異物や塵埃による事故を防止するもの...
型番 |
適用サーキットブレーカ |
適用漏電ブレーカ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
NE52A・53A・62A・63A/NE53GA/NE58NA-GT・68NA-GT/NE58NA・68NA/NT52A・53A/NT62A・63A
|
GE52A・53A/GE62A・63A/GE58NA・68NA
| 1パック 4個入り | 30,425円(
33,468円
) | 3日目 | |
NE52SA・53SA
|
-
| 1パック 4個入り | 808円(
889円
) | 5日目 | |
NE102A・103A・152A・153A/NE103GA・153GA/NE108NA・158NA/NT102A・103A/NE108NA-GT・158NA-GT
|
GE102A・103A/GE152A・153A/GE108NA・158NA
| 1パック 4個入り | 2,694円(
2,963円
) | 3日目 | |
NE54SA・102SA・103SA・104SA
|
-
| 1パック 4個入り | 808円(
889円
) | 5日目 | |
NE222・223・252・253/NE223GA/NE228NA・258NA/NT222・223/NE228NA-GT/NE258NA-GT
|
GE223・253/GE228NA・258NA・223NA
| 1パック 4個入り | 3,170円(
3,487円
) | 3日目 | |
NE223SA・224SA
|
-
| 1パック 4個入り | 808円(
889円
) | 5日目 | |
NE402A・403A/NE408NA-GT/NE403GA・408NA/NT402A・403A
|
GE403A・408NA
| 1パック 4個入り | 4,489円(
4,938円
) | 3日目 | |
NE403SA・404SA・603SA・604SA/NE803SA・1003SA・1253SA
|
-
| 1パック 4個入り | 1,645円(
1,810円
) | 9日目 |
Loading...
ブレーカ端子部の相間の絶縁を強化し、導電性の異物や塵埃による事故を防止するものです。事故防止のためにご利用ください。