(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD161-41ESK
RD161 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) ジュウリョウヨウスライドシキダイイタセット

RD161 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) RD161-41ESK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
59,201円
税込単価
65,121円

重量機器の収納・メンテナンス用に最適な内装パーツ【特長】・重量用スライド式台板...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質:
    重量用スライド式台板:鉄t2.3, 山型レール:鉄t2.3
  • 規格:
    EIA
  • 呼称:
    1U
  • 搭載可能質量(kg):
    100
  • セット内容:
    重量用スライド式台板:1コ, 山型レール:2本, スライドレール2本

RD161-41ESK の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

RD161-51ESの外観・寸法

RD161-51ESの外観・寸法

品名記号重量用スライド式台板寸法 mmセット内容呼称製品質量
kg
ペールホワイト塗装ブラック塗装WHD
RD161-31ESRD161-31ESK42243.5300重量用スライド式台板×1コ〔鉄 t2.3〕
山型レール×2本〔鉄 t2.3〕
スライドレール×2本
1U7.4
RD161-41ESRD161-41ESK42243.54008.7
RD161-51ESRD161-51ESK42243.550010.6
RD161-61ESRD161-61ESK42243.560012.2
RD161-71ESRD161-71ESK42243.570013.0

適用機種

品名記号適用機種(EIA規格ラックのみ)ラックフカサ(D)mm
RD161-31ES・ESKFKN400
FLN,FK,(D)ARC-57□E500
FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,FL,FLW,DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME600
RD161-41ES・ESKFKN500
FSN,FLN,(D)ARC-57□E600
FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,FL,DARC-7□E,FKD,組替仕様FS□-2ME700
RD161-51ES・ESKFSN,FLN,(D)ARC-57□E,FKDN700
FS,FSR,FSL,FST,FSS,FSP,FSC,FSA,FSB,DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME800
FSG900
RD161-61ES・ESKFSN,(D)ARC-57□E800
FS,FSR,FSL,FSC,FST,FSP,FSA,FLS,FLM,DARC-7□E900
FSS,FSST,FSH,FSV,組替仕様FS□-2ME900/1,000/1,100
FSG1,000/1,100/1,200
RD161-71ES・ESKFS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA1,000

FKシリーズに取付けの際はマウントレール(RD66-EF)が必要となります。

注意・禁止事項

  • 1.重量用スライド式台板の下に機器などを取付ける際は、下部に44.45mm(1U)以上のスペースを空けて取付けてください。また、EIA規格のシステムラック最下部に取付ける際はEIA調整パネルを取外してください。
  • 2.スライドレールはお客様組付けとなります。

型番リスト

型番
塗装色
外径寸法(W x H x D)(mm)
適用機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD161-41ESK

ブラック
422x43.5x400
FS70, FSR70, FSL70, FST70, FSN60, FSP70, FSC70, FSB70, FL70-E, FLN60-E, (D)ARC60, DARC70-7□E, FKN50-E, FKD70-E
10

1個

59,201( 65,121円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量機器の収納・メンテナンス用に最適な内装パーツ
【特長】
・重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。
・固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いているので機器の固定が可能です。
・セット内容:重量用スライド式台板×1コ(鉄 t2.3)、山型レール×2本(鉄 t2.3)、スライドレール×2本
・搭載可能質量:100kg
・規格:EIA規格

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

RD161-41ESKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD161 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)の型番RD161-41ESKのページです。
型番RD161-41ESKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD161 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

RD161 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    RD151 重量用台板セット(重量用L型レール付)

    RD151 重量用台板セット(重量用L型レール付)

      RD162 スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

      RD162 スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

        BP27-L リミットスイッチセット

        BP27-L リミットスイッチセット

          RD65 L型レール(AH用)

          RD65 L型レール(AH用)

            スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト

            スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト

              RD16-30N~RD16-50N スライド式台板

              RD16-30N~RD16-50N スライド式台板

                RD13-S スリット付棚板

                RD13-S スリット付棚板

                  RD15-D 台板(FOD用)

                  RD15-D 台板(FOD用)

                    EX-RA パネル用レールE

                    EX-RA パネル用レールE

                      RD68 中マウントアングル EIA・JIS

                      RD68 中マウントアングル EIA・JIS

                        BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                        BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                          RD65 L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

                          RD65 L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 55,570円 8,216円 16,770円 6,652円 5,199円 7,119円 10,276円 5,164円 8,449円 4,501円 2,939円 8,472円 2,827円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他 金具 金具 - 金具 金具
                            材質 重量用スライド式台板:鉄t2.3, 山型レール:鉄t2.3 重量用台板:鉄t2.3, L型レール:鉄t2.3 スライド式台板:鉄t1.6、山型レール:鉄t2.3 鉄(溶融亜鉛めっき鋼板) 鉄t2.3 台板:鉄t1.6, L型レール:鉄t2.3 鉄t1.6 - 鉄(溶融亜鉛めっき鋼板) 鉄t2.3 鉄t2.3
                            規格 EIA - - - - - - - - - - - -
                            呼称 1U - - - - - - - - - - - -
                            搭載可能質量(kg) 100 150 - - 60 60 - - 60 - - - 60

                            RD161 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD161-31ES
                            RD161-31ESK
                            RD161-41ES
                            RD161-51ES
                            RD161-51ESK
                            RD161-61ES
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?塗装色 外径寸法(W x H x D)
                            (mm)
                            適用機種

                            55,570円

                            ( 61,127円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ペールホワイト422x43.5x300FS60, FSR60, FSL60, FST60, FSP60, FSC60, FSB60, FL60-E, FLN50-E, FLW60, (D)ARC50, DARC60-7□E, FKN40-E, FK50-E

                            55,570円

                            ( 61,127円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ブラック422x43.5x300FS60, FSR60, FSL60, FST60, FSP60, FSC60, FSB60, FL60-E, FLN50-E, FLW60, (D)ARC50, DARC60-7□E, FKN40-E, FK50-E

                            59,201円

                            ( 65,121円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ペールホワイト422x43.5x400FS70, FSR70, FSL70, FST70, FSN60, FSP70, FSC70, FSB70, FL70-E, FLN60-E, (D)ARC60, DARC70-7□E, FKN50-E, FKD70-E

                            60,359円

                            ( 66,395円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ペールホワイト422x43.5x500FS80, FSR80, FSL80, FST80, FSG90, FSS80, FSN70, FSP80, FSC80, FSB80, FLN70-E, (D)ARC70, DARC80-7□E, FKDN70-E

                            60,359円

                            ( 66,395円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ブラック422x43.5x500FS80, FSR80, FSL80, FST80, FSG90, FSS80, FSN70, FSP80, FSC80, FSB80, FLN70-E, (D)ARC70, DARC80-7□E, FKDN70-E

                            65,254円

                            ( 71,779円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ペールホワイト422x43.5x600FS90, FSR90, FSL90, FST90, FSG100, FSG110, FSG120, FSS90, FSS100, FSS110, FSST90, FSST100, FSST110, FSH90, FSH100, FSH110, FSN80, FSP90, FSC90, (D)ARC80, DARC90-7□E, FLS90, FLM90

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました