(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD17 固定式テーブル(A形)

RD17 固定式テーブル(A形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,392円
税込単価
11,431円

テーブルの他、計測器・CRTの置き台に最適な固定式テーブル。【特長】・規格はJ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ボックス用継枠
  • 色:
    ライトベージュ
  • 材質:
    鉄t1.6
  • 外径寸法(W x H x D)(mm):
    484x99x300
  • 搭載可能質量(kg):
    30
  • 規格:
    JIS

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

固定式テーブル(A形) イメージ

固定式テーブル(A形) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • JIS規格

材質

  • 鉄 t1.6

塗装色

  • ライトベージュ

搭載可能質量

  • 30kg
品名記号外形寸法mm製品質量kg
ヨコタテフカサ
RD17-310JB484993003.3

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD17-310JB

10

1個

10,392( 11,431円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーブルの他、計測器・CRTの置き台に最適な固定式テーブル。
【特長】
・規格はJIS規格。
・カラーはライトベージュ。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

RD17-310JBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD17 固定式テーブル(A形)の型番RD17-310JBのページです。
型番RD17-310JBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD17 固定式テーブル(A形)

RD17 固定式テーブル(A形)

    CSX-R ルーフ

    CSX-R ルーフ

      RD36 ユニットウインドウ

      RD36 ユニットウインドウ

        RD731-K 転倒防止板

        RD731-K 転倒防止板

          ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

          ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

            プールボックス用 化粧プレート

            プールボックス用 化粧プレート

              JISラック収納棚 HRJシリーズ

              JISラック収納棚 HRJシリーズ

                RD18 引出し

                RD18 引出し

                  BRF型 屋外用ルーフ

                  BRF型 屋外用ルーフ

                    X線防護用 鉛板

                    X線防護用 鉛板

                      EIAラック収納棚 HREシリーズ

                      EIAラック収納棚 HREシリーズ

                        SDF-ES シールドカバー

                        SDF-ES シールドカバー

                          遮音シート

                          遮音シート

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 10,392円 3,066円 15,228円 36,147円 1,671円 650円 6,860円 33,836円 594円 531円 6,880円 15,060円 1,169円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ボックス用継枠 ルーフ ボックス用継枠 保護用バーツ ケースカバー 化粧プレート - ボックス用継枠 - 化粧プレート - 保護用バーツ カバー用パーツ
                            ライトベージュ - ブラック ブラック - - - ライトベージュ - - - - -
                            材質 鉄t1.6 アルミ パネル:アルミt2.0, パネル本体:鉄t1.6, パネル枠:鉄t1.2, ウインドウ:スモークアクリルt5.0 鉄t4.5 アルミ鋳造 - - カバー/ボデー:鉄t1.2, 取手/ブラケット:アルミt3.0 - - - 導電部:Ni/Cuめっき導電布(PET不織布), 絶縁部:塩化ビニルシート -
                            外径寸法(W x H x D)(mm) 484x99x300 - - - - - - - - - - - -
                            搭載可能質量(kg) 30 - - - - - - 10 - - - - -

                            RD17 固定式テーブル(A形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました