(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD42-15JA
RD42 換気扇パネル(フィルタ付) カンキセンパネル(フィルタヅケ)

RD42 換気扇パネル(フィルタ付) RD42-15JA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,988円
税込単価
13,187円

【特長】・再生可能なフィルタが付いています。・換気扇(120mm)を3コまで収...

詳細情報を確認する

  • 寸法(タテ)(mm):
    149
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    480
  • 規格:
    JIS

RD42-15JA の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

換気扇パネル(フィルタ付) イメージ

換気扇パネル(フィルタ付) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • JIS規格

RD42-15JA

品名記号外形寸法mm材質塗装色表面処理呼称製品質量kg
ヨコタテフカサ
RD42-15JA48014982換気パネル〔アルミ型材 t2.0〕
取付板〔鉄 t1.2〕
ライトベージュアルマイト3H2.2

RD42-15J

品名記号外形寸法mm材質塗装色呼称製品質量kg
ヨコタテフカサ
RD42-15J48014984換気パネル〔鉄 t1.6〕
取付板〔鉄 t1.2〕
ペールホワイト3H2.4
  • ※ H=50

型番リスト

型番
材質
寸法(フカサ)(mm)
塗装色
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD42-15JA

換気パネル(アルミ型材t2.0)、 取付板(鉄t1.2)
82
ライトベージュ
アルマイト
10

1個

11,988( 13,187円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生可能なフィルタが付いています。
・換気扇(120mm)を3コまで収納可能
・規格は、JIS規格

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

RD42-15JAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD42 換気扇パネル(フィルタ付)の型番RD42-15JAのページです。
型番RD42-15JAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD42 換気扇パネル(フィルタ付)

RD42 換気扇パネル(フィルタ付)

    RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製

    RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製

      WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

      WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

        換気扇フードカバー

        換気扇フードカバー

          SLP 角形ルーバー

          SLP 角形ルーバー

            OLP フード付ルーバー

            OLP フード付ルーバー

              丸形ルーバー

              丸形ルーバー

                RD41 換気パネル(フィルタ付) アルミ製

                RD41 換気パネル(フィルタ付) アルミ製

                  通気ギャラリー (塩害対策仕様) IP41

                  通気ギャラリー (塩害対策仕様) IP41

                    CSLP クーレット・ルーバー

                    CSLP クーレット・ルーバー

                      ルーバー

                      ルーバー

                        プラスチックギャラリー(前面開閉型)

                        プラスチックギャラリー(前面開閉型)

                          換気扇付パネル(FS用)

                          換気扇付パネル(FS用)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 篠原電機 日東工業 内外電機 篠原電機 日東工業
                            通常価格 8,233円 6,476円 11,984円 2,766円 7,398円 3,614円 2,266円 8,793円 65,434円 9,891円 5,459円 1,068円 25,233円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目~   3日目  
                            寸法(タテ)(mm) 149 - - - - - - - - 140 - - 149
                            寸法(ヨコ)(mm) 480 - - - - - - 480 - 140 - - -
                            規格 JIS - - - - - - JIS - - - - -

                            RD42 換気扇パネル(フィルタ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD42-15J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 寸法(フカサ)
                            (mm)
                            塗装色 表面処理

                            8,233円

                            ( 9,056円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10換気パネル(鉄t1.6)、 取付板(鉄t1.2)84ペールホワイト-

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました