(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD41-15J
RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製 カンキパネル(フィルタヅケ) テツセイ

RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製 RD41-15J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,233円
税込単価
9,056円

再生可能なフィルタ付の換気パネル【特長】・交換用フィルタはRD44-50を必要...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(フカサ)(mm):
    15

RD41-15J の仕様・寸法情報

商品仕様

換気パネル(フィルタ付)の仕様例

製品仕様

換気パネル(フィルタ付)・鉄製 イメージ

換気パネル(フィルタ付)・鉄製 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • JIS規格

材質

  • 鉄:t1.6

RD41-5JB/RD41-10JB/RD41-15JB

品名記号外形寸法 mm呼称製品質量
kg
ヨコタテフカサ
RD41-5JB48049151H0.6
RD41-10JB48099152H1.0
RD41-15JB480149153H1.3
  • ※ H=50
  • ※ 付属ねじ無(化粧ねじRD75をご利用ください。)

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
呼称
規格
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD41-15J

149
480
3H
JIS
ペールホワイト
10

1個

8,233( 9,056円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再生可能なフィルタ付の換気パネル
【特長】
・交換用フィルタはRD44-50を必要に応じてカットしてご利用ください。
・規格は、JIS規格
・材質は、鉄 t1.6

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

RD41-15Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製の型番RD41-15Jのページです。
型番RD41-15Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製

RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製

    [OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット

    [OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット

      RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

      RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

        [OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ

        [OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ

          SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタ

          SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタ

            RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

            RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

              RD41 換気パネル(フィルタ付) アルミ製

              RD41 換気パネル(フィルタ付) アルミ製

                フィルターユニット FY

                フィルターユニット FY

                  [SF-F]ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)オプション・フィルタ

                  [SF-F]ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)オプション・フィルタ

                    RD41-1EK・RD41-5JK 換気パネル

                    RD41-1EK・RD41-5JK 換気パネル

                      ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

                      ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

                        換気扇付パネル(FS用)

                        換気扇付パネル(FS用)

                          RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付

                          RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 カメダデンキ 日東工業 日東工業
                            通常価格 6,476円 4,305円 19,746円 2,151円 1,843円 4,183円 8,793円 2,667円 1,159円 2,291円 11,033円 25,233円 9,451円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 樹脂/ステンレス 鉄/ステンレス 樹脂 樹脂 アルミ 鋼板(SPHC) 不織布 - パネル(鉄t1.0) 樹脂
                            寸法(フカサ)(mm) 15 9 - 10 - 11 - - - 15 - 59 -

                            RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD41-10JB
                            RD41-15JB
                            RD41-1EB
                            RD41-1EC
                            RD41-20JB
                            RD41-25JB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            呼称 規格 塗装色

                            7,138円

                            ( 7,852円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10994802HJISライトベージュ

                            8,233円

                            ( 9,056円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101494803HJISライトベージュ

                            6,476円

                            ( 7,124円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1043.5482.51UEIAライトベージュ

                            6,476円

                            ( 7,124円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1043.5482.51UEIAクリーム

                            8,793円

                            ( 9,672円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101994804HJISライトベージュ

                            9,447円

                            ( 10,392円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102494805HJISライトベージュ

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました