(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD163 回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)

RD163 回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
42,325円 28,501円
税込単価
46,558円 31,351円

19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に!【特長】・スライドの際にケー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ボックス用継枠
  • 色:
    ペールホワイト
  • 材質:
    キーボードテーブル:アルミt1.5, 山型レール/ブラケット:鉄t1.6, スライド台/ケーブルサポート:鉄t1.2
  • 呼称:
    2U
  • 外径寸法(W x H x D)(mm):
    480x88x348
  • 搭載可能質量(kg):
    5
  • 規格:
    EIA
  • セット内容:
    キーボードテーブル 1コ/スライド台 1コ/スライドレール 2本/ブラケット 2コ/山型レール 2本/ケーブルサポート 1コ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)の仕様

RD163-32Eの外観・寸法

RD163-32Eの外観・寸法

適用機種一覧表

適用機種一覧表

  • 1.FSSのみ適用
  • 2.FLNのみ適用
品名記号テーブル寸法mmセット内容呼称製品質量
kg
ペールホワイト塗装WHD
RD163-32E48088348キーボードテーブル×1コ〔アルミt1.5〕、スライドレール×2本
山型レール×2本〔鉄t1.6〕、ブラケット×2コ〔鉄t1.6〕
スライド台×1コ〔鉄t1.2〕、ケーブルサポート×1コ〔鉄t1.2〕
2U6.0

U=44.45
付属ねじ無(化粧ねじRD75・ケージナットRD751をご利用ください。)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD163-32E

1個

42,325円

28,501

( 31,351円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に!
【特長】
・スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています
・ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します
・収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です
・2Uのスペースに収納する事ができます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

RD163-32Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD163 回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)の型番RD163-32Eのページです。
型番RD163-32Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD163 回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)

RD163 回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)

    外部取付足 DFLシリーズ

    外部取付足 DFLシリーズ

      端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター

      端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター

        回転式両フランジペンダントコンネ RPF(ストップレバー有)

        回転式両フランジペンダントコンネ RPF(ストップレバー有)

          UPCシリーズ用外部取付足

          UPCシリーズ用外部取付足

            回転式両フランジペンダントコンネ RPF(ストップレバー無)

            回転式両フランジペンダントコンネ RPF(ストップレバー無)

              ネジ止め式DINレール取付足 DRTシリーズ

              ネジ止め式DINレール取付足 DRTシリーズ

                RD18 引出し

                RD18 引出し

                  コントロールボックス用ゴムブッシング

                  コントロールボックス用ゴムブッシング

                    SBブランクカバー

                    SBブランクカバー

                      強化ボックススタンド

                      強化ボックススタンド

                        インターロックプラグ

                        インターロックプラグ

                          丸ハリ付ゴム足 TBシリーズ

                          丸ハリ付ゴム足 TBシリーズ

                            メーカー 日東工業 タカチ電機工業 東洋技研 大和電業 タカチ電機工業 大和電業 タカチ電機工業 日東工業 IDEC 未来工業 未来工業 大和電業 タカチ電機工業
                            通常価格 42,325円 550円 2,353円 26,643円 1,687円 22,143円 125円 33,836円 50円 69円 49,959円 1,747円 110円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 7日目   2日目   3日目   2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能
                            種類 ボックス用継枠 ボックス用足 アダプター コンネ ボックス用足 コンネ ボックス用足 ボックス用継枠 ケーブル用パーツ ケースカバー カバー用パーツ アダプター ボックス用足
                            ペールホワイト - - - - - - ライトベージュ - - - - -
                            材質 キーボードテーブル:アルミt1.5, 山型レール/ブラケット:鉄t1.6, スライド台/ケーブルサポート:鉄t1.2 - - - - - - カバー/ボデー:鉄t1.2, 取手/ブラケット:アルミt3.0 - - - - -
                            呼称 2U - - - - - - - - - - - -
                            外径寸法(W x H x D)(mm) 480x88x348 - - - - - - - - - - - -

                            RD163 回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました