(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD18-43EB
RD18 引出し ヒキダシ

RD18 引出し RD18-43EB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,836円
税込単価
37,220円

開け閉めが大変スムーズな引出し【特長】・取手にはアルミ型材を使用しています。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ボックス用継枠
  • 色:
    ライトベージュ
  • 材質:
    カバー/ボデー:鉄t1.2, 取手/ブラケット:アルミt3.0
  • 搭載可能質量(kg):
    10

RD18-43EB の仕様・寸法情報

商品仕様

引出しの仕様例

製品仕様

引出し イメージ

引出し イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • JIS規格

材質

  • カバー・ボデー:鉄 t1.2
  • 取手・ブラケット:アルミ t3.0

塗装色

  • ライトベージュ

搭載可能質量

  • 10kg
品名記号外形寸法 mm製品質量
kg
呼称
ヨコタテフカサ
RD18-410JB480994046.62H
RD18-415JB4801494047.93H
  • ※ H=50
  • ※ 付属ねじ無(化粧ねじRD75をご利用ください。)

型番リスト

型番
呼称
外径寸法(W x H x D)(mm)
規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD18-43EB

3U
482.5x132.5x404
EIA
10

1個

33,836( 37,220円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開け閉めが大変スムーズな引出し
【特長】
・取手にはアルミ型材を使用しています。
・スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

RD18-43EBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD18 引出しの型番RD18-43EBのページです。
型番RD18-43EBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD18 引出し

RD18 引出し

    RD17 固定式テーブル(A形)

    RD17 固定式テーブル(A形)

      JISラック収納棚 HRJシリーズ

      JISラック収納棚 HRJシリーズ

        EIAラック収納棚 HREシリーズ

        EIAラック収納棚 HREシリーズ

          CSX-R ルーフ

          CSX-R ルーフ

            RD36 ユニットウインドウ

            RD36 ユニットウインドウ

              X線防護用 鉛板

              X線防護用 鉛板

                SDF-ES シールドカバー

                SDF-ES シールドカバー

                  COAシリーズ アルミ製クリップオンカバー

                  COAシリーズ アルミ製クリップオンカバー

                    BRF型 屋外用ルーフ

                    BRF型 屋外用ルーフ

                      直角サポート用調整固定板

                      直角サポート用調整固定板

                        ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

                        ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

                          “制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)

                          “制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)

                            メーカー 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 日東工業 トラスコ中山
                            通常価格 33,836円 10,392円 6,860円 6,880円 3,066円 15,228円 531円 15,060円 1,536円 594円 881円 1,671円 1,875円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 ボックス用継枠 ボックス用継枠 - - ルーフ ボックス用継枠 化粧プレート 保護用バーツ - - 化粧プレート ケースカバー フィルター
                            ライトベージュ ライトベージュ - - - ブラック - - - - - - -
                            材質 カバー/ボデー:鉄t1.2, 取手/ブラケット:アルミt3.0 鉄t1.6 - - アルミ パネル:アルミt2.0, パネル本体:鉄t1.6, パネル枠:鉄t1.2, ウインドウ:スモークアクリルt5.0 - 導電部:Ni/Cuめっき導電布(PET不織布), 絶縁部:塩化ビニルシート - - - アルミ鋳造 -
                            搭載可能質量(kg) 10 30 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD18-410JB
                            RD18-415JB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?呼称 外径寸法(W x H x D)
                            (mm)
                            規格

                            33,836円

                            ( 37,220円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10-480x99x404JIS

                            34,968円

                            ( 38,465円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10-480x149x404JIS

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました