(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD14 移動式棚板

RD14 移動式棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,520円 ~ 10,396円
税込価格
7,172円 ~ 11,436円

ベースを前後に移動可能な移動式棚板【特長】・側板とベースがねじ止め式ですので、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質:
    ベース:鉄t1.6, 側板:鉄t2.3
  • 塗装色:
    ペールホワイト
  • 搭載可能質量(kg):
    50

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品仕様

移動式棚板の仕様例

製品仕様

移動式棚板 イメージ

移動式棚板 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • EIA規格

材質

  • ベース:鉄 t1.6
  • 側板:鉄 t2.3

塗装色

  • ペールホワイト
品名記号外形寸法 mm搭載可能質量(kg)呼称製品質量
kg
ヨコタテフカサ
RD14-33E482.5132.5300503U3.2
RD14-34E482.5177300504U3.5
RD14-35E482.5221.5300505U3.8
  • ※ U=44.45
  • ※ 付属ねじ無(化粧ねじRD75・ケージナットRD751をご利用ください。)

型番リスト

型番
規格
呼称
外径寸法(W x H x D)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EIA
3U
482.5x132.5x300
10

1個

6,520( 7,172円 )

3日目

EIA
4U
482.5x177x300
10

1個

6,520( 7,172円 )

3日目

EIA
5U
482.5x221.5x300
10

1個

7,728( 8,501円 )

3日目

EIA
3U
482.5x132.5x400
10

1個

7,858( 8,644円 )

3日目

EIA
4U
482.5x177x400
10

1個

8,216( 9,038円 )

3日目

EIA
5U
482.5x221.5x400
10

1個

8,942( 9,836円 )

3日目

EIA
6U
482.5x266x400
10

1個

9,671( 10,638円 )

3日目

EIA
5U
482.5x221.5x500
10

1個

10,396( 11,436円 )

2日目

EIA
6U
482.5x266x500
10

1個

10,388( 11,427円 )

7日目

JIS
-
480x149x300
10

1個

6,520( 7,172円 )

3日目

JIS
-
480x199x300
10

1個

6,520( 7,172円 )

3日目

JIS
-
480x249x300
10

1個

7,728( 8,501円 )

3日目

JIS
-
480x149x400
10

1個

7,858( 8,644円 )

3日目

JIS
-
480x199x400
10

1個

8,216( 9,038円 )

3日目

JIS
-
480x249x400
10

1個

8,942( 9,836円 )

3日目

JIS
-
480x299x400
10

1個

10,276( 11,304円 )

3日目

JIS
-
480x249x500
10

1個

10,396( 11,436円 )

3日目

JIS
-
480x299x500
10

1個

10,388( 11,427円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベースを前後に移動可能な移動式棚板
【特長】
・側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD14 移動式棚板

RD14 移動式棚板

    RD13 棚板 EIA・JIS

    RD13 棚板 EIA・JIS

      BP33 セパレータ

      BP33 セパレータ

        RD13-S スリット付棚板

        RD13-S スリット付棚板

          RD27 中パネル(D)FR用

          RD27 中パネル(D)FR用

            RD15-D 台板(FOD用)

            RD15-D 台板(FOD用)

              RX 用機器取付パネル VP4 (扉裏面用)

              RX 用機器取付パネル VP4 (扉裏面用)

                BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース

                BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース

                  RD16-30N~RD16-50N スライド式台板

                  RD16-30N~RD16-50N スライド式台板

                    セパレータ SEP

                    セパレータ SEP

                      スリーブ用ゴムホルダー

                      スリーブ用ゴムホルダー

                        RD28 Uカット付ブランクパネル

                        RD28 Uカット付ブランクパネル

                          RD65 L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

                          RD65 L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 タカチ電機工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業
                            通常価格 6,520円 5,335円 1,706円 5,164円 2,488円 8,449円 1,353円 174円 10,276円 838円 1,175円 3,382円 2,827円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他 金具
                            材質 ベース:鉄t1.6, 側板:鉄t2.3 - - 鉄t1.6 - - 鉄t1.6 - - - 鉄t2.3
                            塗装色 ペールホワイト - - - ペールホワイト ペールホワイト - - ペールホワイト - - - -
                            搭載可能質量(kg) 50 - - - - 60 - - - - - - 60

                            RD14 移動式棚板のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            棚板
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            ベースを前後に移動可能なので使いやすいです。
                            またリピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました