(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCA ユニットケース(MCAタイプ)

MCA ユニットケース(MCAタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
26,480円 ~ 45,908円
税込価格
29,128円 ~ 50,499円

MCAタイプのユニットケース【特長】・取手とフレームが一体になり、Rを基調とし...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品仕様

ユニットケース・MCAタイプの仕様例

製品仕様

ユニットケース・MCAタイプ イメージ

ユニットケース・MCAタイプ イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

材質

  • アルミ

塗装色

  • ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)

板厚

  • 前面・後面パネル:2.0mm
  • ベース:2.0mm
品名記号外形寸法 mm製品質量 kg
ヨコタテフカサ
MCA-14291492504.1
MCA-114291493505.3
MCA-214291994507.2

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
149
250
10

1個

26,480( 29,128円 )

3日目

199
250
10

1個

30,245( 33,270円 )

3日目

249
250
10

1個

36,105( 39,716円 )

3日目

149
350
10

1個

33,908( 37,299円 )

3日目

199
350
10

1個

36,105( 39,716円 )

3日目

249
350
10

1個

39,765( 43,742円 )

3日目

299
350
10

1個

43,458( 47,804円 )

3日目

199
450
10

1個

39,765( 43,742円 )

3日目

249
450
10

1個

43,458( 47,804円 )

3日目

299
450
10

1個

45,908( 50,499円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MCAタイプのユニットケース
【特長】
・取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。
・制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
・ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
・前面パネルの板厚が変更可能です。(t2.0→t3.0mm)
・デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCA ユニットケース(MCAタイプ)

MCA ユニットケース(MCAタイプ)

    MCF 普及形ユニットケース

    MCF 普及形ユニットケース

      スタンダードサブラック NSシリーズ

      スタンダードサブラック NSシリーズ

        取手付サブラック NSHシリーズ

        取手付サブラック NSHシリーズ

          電子機器用ケース ECNシリーズ

          電子機器用ケース ECNシリーズ

            HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594

            HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594

              HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ

              HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ

                キューブラック CORT

                キューブラック CORT

                  【穴加工無料】塗装パネルカバー型 スチール

                  【穴加工無料】塗装パネルカバー型 スチール

                    ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)

                    ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)

                      アジャスターケース"HKケース"

                      アジャスターケース"HKケース"

                        メーカー 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 ミスミ アステージ 本多プラス
                        通常価格 26,480円 15,543円 21,357円 36,110円 19,247円 58,406円 58,563円 79,776円 - 495円 94円
                        通常出荷日 3日目   3日目   2日目   2日目   3日目   3日目~   3日目~   9日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        材質 アルミ アルミ - - - - - -
                        寸法(ヨコ)(mm) 429 429 - - - - - - - - -
                        グレー ライトベージュ, オリーブ - - - グレー グレー グレー - - -
                        板厚(mm) 2.0 2.0 - - 前面・後面パネル:2.0, ベース:1.5 - - - - - -

                        MCA ユニットケース(MCAタイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました