ケース類をラックに取付ける場合に最適な設置用パーツ。【特長】・規格:JIS規格...
ブラケットの外観
品名記号 | セット内容 | 外形寸法mm | 材質 | 表面処理 | 呼称 | 製品質量 kg | 適用機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||
RD69-15J | 2本入 | 149 | アルミ t3.0 | アルマイト | 3H | 0.11 | MCA、MCF-1・11 |
RD69-20J | 2本入 | 199 | 4H | 0.15 | MCA、MCF-2・12・21 | ||
RD69-25J | 2本入 | 249 | 5H | 0.19 | MCA、MCF-3・13・22 | ||
RD69-30J | 2本入 | 299 | 6H | 0.23 | MCA、MCF-14・23 |
Loading...
ケース類をラックに取付ける場合に最適な設置用パーツ。
【特長】
・規格:JIS規格。
・材質:アルミ t3.0。
・表面処理:アルマイト。
RD69-15Jで型番確定
RD69 ブラケットの型番RD69-15Jのページです。
型番RD69-15Jに関する仕様情報を記載しております。