(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD64-345
スライドレール RD64シリーズ【2個入り】 スライドレール

スライドレール RD64シリーズ RD64-345

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,632円
税込単価
33,695円

良質のボールベアリング【特長】・低価格の経済形タイプ!収納時飛び出し防止機能付...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フレーム・レール
  • 材質:
  • 寸法W(mm):
    35
  • 表面処理:
    クロメートめっき
  • セット内容:
    2本入

RD64-345 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
定格荷重(N(kgf))
段式
ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD64-345

19.1
457
520(53)
3段式
10

1パック

2個入り

30,632( 33,695円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

良質のボールベアリング
【特長】
・低価格の経済形タイプ!収納時飛び出し防止機能付です。
・良質のボールベアリングを使用しています。
・スリムで軽量です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

RD64-345で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール RD64シリーズの型番RD64-345のページです。
型番RD64-345に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール RD64シリーズ

スライドレール RD64シリーズ

    PCエンクロージャー用アクセサリー 小型マウンティングプレート

    PCエンクロージャー用アクセサリー 小型マウンティングプレート

      ケージナットクリッパー ラクリッパー

      ケージナットクリッパー ラクリッパー

        BR型ラック収納棚用落下防止バー

        BR型ラック収納棚用落下防止バー

          スリット付台板 RP15シリーズ

          スリット付台板 RP15シリーズ

            ハーフデプス機器着脱補助台 楽cradle(ラクレードル)

            ハーフデプス機器着脱補助台 楽cradle(ラクレードル)

              電源サブラック RD86シリーズ

              電源サブラック RD86シリーズ

                連結用架台 RPO77 オプションパーツ

                連結用架台 RPO77 オプションパーツ

                  PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

                  PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

                    PC用アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm

                    PC用アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm

                      EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

                      EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

                        パネルシャシ

                        パネルシャシ

                          転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                          転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                            メーカー 日東工業 リタール 篠原電機 タカチ電機工業 河村電器産業 篠原電機 日東工業 河村電器産業 リタール リタール タカチ電機工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 9,447円 7,514円 8,320円 1,622円 5,789円 10,533円 48,788円 5,408円 1,858円 9,234円 3,315円 16,821円 3,986円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   9日目   3日目   3日目   2日目   3日目   9日目  
                            種類 フレーム・レール ねじ・ナット・その他部品 工具 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 電源部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品
                            材質 - - - - - - - - - - 前面パネル(アルミt3.0), ベース(アルミt2.0), 側板(鉄t1.2) -
                            寸法W(mm) 35 - - - - - - - - - - 480 -
                            表面処理 クロメートめっき - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 2本入 - - - - - - - - - - - -

                            スライドレール RD64シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD64-230R
                            RD64-235
                            RD64-235R
                            RD64-240
                            RD64-240R
                            RD64-350
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法H
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            定格荷重
                            (N(kgf))
                            段式 ロック

                            11,991円

                            ( 13,190円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            109.5305481(49)2段式

                            9,884円

                            ( 10,872円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            109.5356461(47)2段式

                            13,086円

                            ( 14,395円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            109.5356461(47)2段式

                            10,544円

                            ( 11,598円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            109.5406422(43)2段式

                            13,085円

                            ( 14,394円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            109.5406422(43)2段式

                            39,533円

                            ( 43,486円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1019.1508481(49)3段式

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました