(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD81-J ジョイント式コンセントバー(FS用)

RD81-J ジョイント式コンセントバー(FS用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,146円 ~ 9,717円
税込価格
7,861円 ~ 10,689円

簡単に増設可能なジョイント式コンセントバー。【特長】・色彩:サテングレー。・定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 色:
    その他
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    AC125
  • 差込口個数/分割口:
    8
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 外形寸法(W):
    474
  • 外形寸法(H):
    26
  • 外形寸法(D):
    44
  • コンセント仕様:
    2PE付抜け止めコンセント

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

RD81-J ジョイント式コンセントバーの仕様

RD81-J ジョイント式コンセントバーの外観

RD81-J ジョイント式コンセントバーの外観

コード仕様

  • RD81-8J:増設用
  • RD81-8JP:プラグ付コードVCTF3m付き

適用機種

  • RD81-8J:FSシリーズH=1,600以上(FSH-2H・4Hは除く)、AHS(T)
  • RD81-8JP:FSシリーズ(H=800、FSH-2H・4Hは除く)、AHS(T)

製品質量

  • RD81-8J:0.3kg
  • RD81-8JP:0.4kg

共通事項

  • 容量:1,500W
  • 本体材質:ABS樹脂

寸法図

 

(単位:mm)

 

RD81-8Jの寸法図

RD81-8Jの寸法図

RD81-8JPの寸法図

RD81-8JPの寸法図

注意・禁止事項

  • 1.本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
  • 2.AHシリーズ・フレームタテに取り付けてご使用になる場合は、別途EZナット(RD85-5AH)が必要になります。

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
コード仕様
適用機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
増設用
H=1600mm以上
10

1個

7,146( 7,861円 )

5日目

3
プラグ付コードVCTF3m付
FS全機種(H=800mmは除く)
10

1個

9,717( 10,689円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単に増設可能なジョイント式コンセントバー。
【特長】
・色彩:サテングレー。
・定格電圧:AC125V。
・定格電流:15A。
・コンセント口数:8口。
・コンセント仕様:2PE付抜け止めコンセント。
【用途】
・ラック用のコンセントバー。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD81-J ジョイント式コンセントバー(FS用)

RD81-J ジョイント式コンセントバー(FS用)

    RD81 コンセントバー

    RD81 コンセントバー

      トリプルタップ(アンダータイプ) T-TR05-2300WH

      トリプルタップ(アンダータイプ) T-TR05-2300WH

        電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

        電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

          電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

          電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

            電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

            電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

              トリプルタップ(モバイルタイプ) T-TR06-2300WH

              トリプルタップ(モバイルタイプ) T-TR06-2300WH

                【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                  サーバーラック用コンセントバー

                  サーバーラック用コンセントバー

                    電源タップ(3P・4個口・2.5m)  TAP-N3425SWN

                    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425SWN

                      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

                      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                          安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                          安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                            メーカー 日東工業 日東工業 エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム ミスミ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 7,146円 11,902円 740円 4,111円 2,277円 3,171円 1,000円 4,540円 8,630円 2,938円 4,474円 13,601円 17,491円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 連結形電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            ソケット形状 A-3抜け止め - - - - - - - A-3抜け止め - - - -
                            その他 その他 - - - - - - - - - -
                            定格電流(A) 15 15 - - - - - 15 20 - - - -
                            定格電圧(V) AC125 - - - - - - 125 125 - - - -

                            RD81-J ジョイント式コンセントバー(FS用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました