(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD81 コンセントバー・OAタップ

RD81 コンセントバー・OAタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,908円
税込単価
5,399円

4口タイプのコンセントバー。【特長】・マグネット付のため自由な位置に取付可能・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • ケーブル長(m):
    3
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 外形寸法(W):
    241.5
  • 外形寸法(H):
    44
  • 外形寸法(D):
    25.5
  • コンセント仕様:
    2PE付抜け止めコンセント
  • コード仕様:
    プラグ付コードVCTF3m付

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

RD81 コンセントバー・OAタップの仕様

コンセントバー・OAタップ:関連画像

コンセントバー・OAタップの外観 ※画像はRD81-6Aです。

  • 色彩:ホワイト
  • コンセント仕様:2PE付抜け止めコンセント
  • コード仕様:プラグ付コード VCTF3m付
品名記号 外形寸法mm 製品質量kg 定格電流(A) コンセント口数
ヨコ タテ フカサ
RD81-4A 241.5 44 25.5 0.6 15 4

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD81-4A

10

1個

4,908( 5,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

4口タイプのコンセントバー。
【特長】
・マグネット付のため自由な位置に取付可能
・通電表示のLEDを標準装備しております
【用途】
・パソコン、機器などの電源に

カタログ

 

Loading...

RD81-4Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD81 コンセントバー・OAタップの型番RD81-4Aのページです。
型番RD81-4Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD81 コンセントバー・OAタップ

RD81 コンセントバー・OAタップ

    マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

    マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

      OAタップ 3個口フロントタップ

      OAタップ 3個口フロントタップ

        中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

        中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

          モバイルUSBタップ(ケーブル)

          モバイルUSBタップ(ケーブル)

            雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP307

            雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP307

              パソコン連動タップ(BOXタイプ・ラインタイプ)

              パソコン連動タップ(BOXタイプ・ラインタイプ)

                電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                  19インチサーバーラック用コンセント TAP-SVSL1512

                  19インチサーバーラック用コンセント TAP-SVSL1512

                    3P→2P変換アダプタ(平行型)

                    3P→2P変換アダプタ(平行型)

                      可変式OAタップ

                      可変式OAタップ

                        三角タップ WH2012

                        三角タップ WH2012

                          8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

                          8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

                            メーカー 日東工業 Panasonic ELPA朝日電器 サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ Panasonic サンワサプライ サンワサプライ アクロス Panasonic サンワサプライ
                            通常価格 4,908円 3,168円 950円 1,308円 5,340円 7,745円 10,877円 6,719円 15,370円 395円 1,588円 469円 8,416円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ - 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-2ソケット - - - A-3抜け止め - - A-3ソケット A-2ソケット A-2ソケット -
                            - - - - - - - - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 - 2.4A - 15 - - 15 - 15 15
                            ケーブル長(m) 3 - - - - - 2 - - - 2 - 2

                            RD81 コンセントバー・OAタップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました