(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD81 コンセントバー

RD81 コンセントバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,902円 ~ 24,265円
税込価格
13,092円 ~ 26,692円

ラック内の電源に最適なコンセントバー。【特長】・負荷容量は1,500Wまで使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • 色:
    その他
  • 定格電流(A):
    15

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

RD81 コンセントバー RD81-6N/6S/8S/10N/10S/16Nの仕様

RD81 コンセントバーの外観

RD81 コンセントバーの外観

品名記号外形寸法mm塗装色製品質量
kg
定格電圧
V
定格電流
A
コンセント口数コンセント仕様備考
WHD
RD81-6S4948056ライトベージュ1.2AC1001562P E付ダブルコンセント・ブレーカ付ラック正面ヨコ方向取付可
RD81-8S49576561.5AC100158ラック正面ヨコ方向取付不可
RD81-10S49672561.7AC1001510
RD81-6N4539550ペールホワイト1.0AC1251562P E付抜け止めダブルコンセントプラグ付コード
VCTF3m付
RD81-10N45670501.4AC1251510
RD81-16N45945502.0AC1251516
 

寸法図

 

(単位:mm)

 

RD81-6Nの寸法図

RD81-6Nの寸法図

RD81-6Sの寸法図

RD81-6Sの寸法図

RD81-8Sの寸法図

RD81-8Sの寸法図

RD81-10Nの寸法図

RD81-10Nの寸法図

RD81-10Sの寸法図

RD81-10Sの寸法図

RD81-16Nの寸法図

RD81-16Nの寸法図

注意・禁止事項

  • 1.RD81-□S(ブレーカ付き)はFSシリーズのフレームに直接取り付けができませんので別途当社サポートセンターへお問い合わせください。
  • 2.RD81-□Sは電源コードが付属されておりませんので別途ご用意お願いします(適合ケーブルVCTF2.0mm2またはVCT2.0mm2)。
  • 3.電源プラグ付コードはRD88-3またはRD88-3Kがございますのでご用命ください。フロア下への配線の場合、RD88-3Kをご選定ください。
  • 4.本製品はラック専用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
  • 5.AHシリーズ・フレームタテに取付けてご使用になられる場合は、別途EZナット(RD85-5AH)が必要になります。

型番リスト

型番
ソケット形状
定格電圧(V)
ケーブル長(m)
差込口個数/分割口
外形寸法(W)
外形寸法(H)
外形寸法(D)
コンセント仕様
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-3抜け止め
AC125
3
6
395
45
50
2PE付抜け止めダブルコンセント
プラグ付コードVCTF3m付
10

1個

11,902( 13,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A-3ソケット
AC110
-
6
480
49
56
2PE付ダブルコンセント安全ブレーカ付
ラック正面ヨコ方向取付可
10

1個

17,745( 19,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A-3ソケット
AC110
-
8
576
49
56
2PE付ダブルコンセント安全ブレーカ付
ラック正面ヨコ方向取付不可
10

1個

21,224( 23,346円 )

5日目

A-3抜け止め
AC125
3
10
670
45
50
2PE付抜け止めダブルコンセント
プラグ付コードVCTF3m付
10

1個

13,151( 14,466円 )

5日目

A-3ソケット
AC110
-
10
672
49
56
2PE付ダブルコンセント安全ブレーカ付
ラック正面ヨコ方向取付不可
10

1個

24,265( 26,692円 )

5日目

A-3抜け止め
AC125
3
その他
945
45
50
2PE付抜け止めダブルコンセント
プラグ付コードVCTF3m付
10

1個

18,279( 20,107円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラック内の電源に最適なコンセントバー。
【特長】
・負荷容量は1,500Wまで使用可能。
・15Aタイプ。
・PSEに適合した製品。
【用途】
・ラック内の電源として。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD81 コンセントバー

RD81 コンセントバー

    1Uコンセントバー 抜止形(接地形2P 15A 125V)

    1Uコンセントバー 抜止形(接地形2P 15A 125V)

      OAタップ

      OAタップ

        1Uコンセントバー 30A

        1Uコンセントバー 30A

          OAタップ EDLPコーナータップ

          OAタップ EDLPコーナータップ

            1U コンセントバー(抜止形・30A入力・8ヶ口)

            1U コンセントバー(抜止形・30A入力・8ヶ口)

              スリムタップ(集中スイッチ付)

              スリムタップ(集中スイッチ付)

                ACアダプタ用直結プラグ(L型・2ピン)

                ACアダプタ用直結プラグ(L型・2ピン)

                  RD81 コンセントバー・OAタップ

                  RD81 コンセントバー・OAタップ

                    トリプルタップ(フロントタイプ) T-TR02-2300WH

                    トリプルタップ(フロントタイプ) T-TR02-2300WH

                      ベターテーブルタップ

                      ベターテーブルタップ

                        サージ付節電アダプタ 2P

                        サージ付節電アダプタ 2P

                          コンセントバー抜止形(分岐用)

                          コンセントバー抜止形(分岐用)

                            メーカー 日東工業 アメリカン電機 明工社 アメリカン電機 ELPA朝日電器 アメリカン電機 ELPA朝日電器 エレコム 日東工業 エレコム Panasonic ELPA朝日電器 アメリカン電機
                            通常価格 11,902円 22,949円 1,963円 40,575円 913円 37,685円 3,058円 1,012円 4,908円 597円 616円 2,211円 28,309円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            その他 - - - - - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 - 15 15 15 12 15 - 15 15 -

                            RD81 コンセントバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました