(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD28-1E
RD28-1E・RD28-2E ケーブル引込みパネル ケーブルヒッコミパネル

RD28-1E・RD28-2E ケーブル引込みパネル RD28-1E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,988円 2,480円
税込単価
4,387円 2,728円

LAN配線などのツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に最適な...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(横)(mm):
    482.5
  • 寸法(深さ)(mm):
    15
  • 規格:
    EIA
  • 塗装色:
    ペールホワイト塗装
  • 摘要:
    エッジング付

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

RD28-1E の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

ケーブル引込みパネル イメージ

ケーブル引込みパネル イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • EIA規格

塗装色

  • ペールホワイト
品名記号外形寸法mm材質呼称製品質量
kg
摘要
ヨコタテフカサ
RD28-1E482.543.515鉄 t1.61U0.3エッジング付
RD28-2E482.58815鉄 t1.22U0.5エッジング付

型番リスト

型番
寸法(縦)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD28-1E

43.5
-

1個

3,988円

2,480

( 2,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LAN配線などのツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に最適なケーブル引込みパネル
【特長】
・開口部にエッジング(電線保護材)が施されています。
・塗装色は、ペールホワイト

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

RD28-1Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD28-1E・RD28-2E ケーブル引込みパネルの型番RD28-1Eのページです。
型番RD28-1Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD28-1E・RD28-2E ケーブル引込みパネル

RD28-1E・RD28-2E ケーブル引込みパネル

    ブランクパネル(鉄)

    ブランクパネル(鉄)

      中板_PICC用

      中板_PICC用

        RD28 ケーブル引込みパネル(ブラシ付)

        RD28 ケーブル引込みパネル(ブラシ付)

          EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ

          EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ

            MS・MO専用ラックマウントブラケット MSMシリーズ

            MS・MO専用ラックマウントブラケット MSMシリーズ

              ブランクパネル(アルミ・平板)

              ブランクパネル(アルミ・平板)

                ブランクパネル(アルミ型材)

                ブランクパネル(アルミ型材)

                  BJX-KP BJ形分電盤用自立キャビネット・オプション分割開口プレート

                  BJX-KP BJ形分電盤用自立キャビネット・オプション分割開口プレート

                    NCPシリーズ EIA音声入出力コネクタパネル・カバープレート

                    NCPシリーズ EIA音声入出力コネクタパネル・カバープレート

                      OP用取付ベース OPPシリーズ

                      OP用取付ベース OPPシリーズ

                        THX-B 木製基板

                        THX-B 木製基板

                          JIS補強付アルミラックパネル JPシリーズ

                          JIS補強付アルミラックパネル JPシリーズ

                            メーカー 日東工業 日東工業 FIBOXジャパン 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 3,988円 1,485円 600円 6,373円 1,570円 1,681円 2,189円 5,537円 6,153円 872円 566円 3,382円 2,089円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            材質 - - - アルミ アルミ 樹脂 - アルミ -
                            寸法(横)(mm) 482.5 - - 482.5 - - - 480 - - - 500 -
                            寸法(深さ)(mm) 15 15 - 28.7 - - - 15 - - - 200 -
                            規格 EIA - - - - - - JIS - - - - -
                            塗装色 ペールホワイト塗装 - - ブラック - - - - グレー - - - -

                            RD28-1E・RD28-2E ケーブル引込みパネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD28-2E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法(縦)
                            (mm)

                            5,650円

                            ( 6,215円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1088

                            汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました