(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD875 ケーブルトレイ(奥行用)

RD875 ケーブルトレイ(奥行用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,510円 ~ 6,001円
税込価格
4,961円 ~ 6,601円

ラック内の奥行方向配線渡し用ケーブルトレイ。【特長】・ウントレール外側に取り付...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    80
  • 高さ(mm):
    40
  • 材質:
  • カラー:

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

RD875 ケーブルトレイ(奥行用)の仕様

RD875 ケーブルトレイ(奥行用)の外観寸法

RD875 ケーブルトレイ(奥行用)の外観寸法

 
品名記号外形寸法 mm材質製品質量
kg
適用
ブラック塗装WHD機種ラック ヨコ(W)mmラック フカサ(D)mm
RD875-D3LN8040260
t1.6
0.2FS, FSR, FSL, FST, FSP, FSC, FSA, FSB, 組替仕様FS□-2ME700/800600
RD875-D4LN80403600.3FS, FSR, FSL, FST, FSP, FSC, FSA, FSB, 組替仕様FS□-2ME700/800700
RD875-D5LN80404600.4FS, FSR, FSL, FST, FSS, FSP, FSC, FSA, FSB, 組替仕様FS□-2ME700/800800
FSG800900
RD875-D6LN80405600.5FS, FSR, FSL, FST, FSP, FSC, FSA700/800900
FSS, FSST, FSH-1H, FSV, 組替仕様FS□-2ME700/800900/1,000/1,100
FSG8001,000/1,100
RD875-D7LN80406600.6FS, FSR, FSL, FST, FSP, FSC, FSA700/8001,000

その他の仕様

  • 材質:鉄 t1.6
  • 塗装色:ブラック

型番リスト

型番
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
260
10

1個

5,886( 6,475円 )

5日目

360
10

1個

4,510( 4,961円 )

5日目

460
10

1個

4,961( 5,457円 )

5日目

560
10

1個

5,413( 5,954円 )

5日目

660
10

1個

6,001( 6,601円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラック内の奥行方向配線渡し用ケーブルトレイ。
【特長】
・ウントレール外側に取り付け可能。
・垂直配線されたケーブルも固定可能。
・結束テープ(RD852-50)にてケーブルを固定可能。
【用途】
・奥行用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD875 ケーブルトレイ(奥行用)

RD875 ケーブルトレイ(奥行用)

    インテリアダクト

    インテリアダクト

      RD871 ダクト付パネル・光コード用

      RD871 ダクト付パネル・光コード用

        プラスチックダクト

        プラスチックダクト

          共通パーツ サポートプロファイル

          共通パーツ サポートプロファイル

            RD871 ダクト付パネル

            RD871 ダクト付パネル

              OAダクト OAA、OBA

              OAダクト OAA、OBA

                巾木ダクト (プラスチック製)

                巾木ダクト (プラスチック製)

                  カットダクト(スリット上部接合タイプ)

                  カットダクト(スリット上部接合タイプ)

                    トロリーダクト ダクト

                    トロリーダクト ダクト

                      屋外用エムケーダクト

                      屋外用エムケーダクト

                        Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

                        Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

                          ファクトライン30本体(クリームグレイ)

                          ファクトライン30本体(クリームグレイ)

                            メーカー 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業 イマオコーポレーション 日東工業 星和電機 未来工業 JAPPY Panasonic マサル工業 パンドウイット Panasonic
                            通常価格 4,510円 1,424円 7,150円 3,628円 - 5,779円 1,829円 5,465円 1,248円 14,054円 1,447円 1,810円 8,100円
                            通常出荷日 5日目   2日目   5日目   1日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            幅(mm) 80 - 130 - - 85 - 23 - - - - 42
                            高さ(mm) 40 - 44 - - - - 95 - - - - 35
                            材質 - アルミ/ABS樹脂 - AL 鉄/ABS樹脂 - その他 硬質塩化ビニル その他 ポリ塩化ビニル PVC -
                            カラー - - ナチュラル アイボリー その他 グレー - - - その他

                            RD875 ケーブルトレイ(奥行用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置の配線用として
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/03
                            装置の配線用として装置サイズに合わせたチョイスができ、便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました