(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RDK100-65AHA
RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 RDK-AHA フリーアクセスフロアヨウモトダイ

RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 RDK100-65AHA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
108,804円
税込単価
119,684円

フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ【特長】・ウィスカ対策に対応・レベ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    基台
  • タイプ:
    レベル調整タイプ
  • 材質:
    鉄t3.2
  • 塗装色:
    ブラック

RDK100-65AHA の仕様・寸法情報

商品仕様

RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台の仕様例

製品仕様

RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 イメージ

RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

材質

塗装色

  • ブラック

許容荷重

  • 1,350kg

耐震荷重

  • 兵庫県南部地震波(1,000gal)1,200kg※
  • ※ 代表機種(AHST100-720EK+RDK100-74AHA)の当メーカー搭載条件による試験結果です。機種・仕様(組替仕様、オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

注意・禁止事項

  • ※ 許容荷重、耐震荷重はラック本体の質量を含みます。
  • ※ アジャスタはお客様組立となります。
  • ※ アジャスタのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。

RDK100-63AHA/RDK110-63AHA/RDK120-63AHA

品名記号外形寸法 mm適用機種製品質量 kg
ヨコタテフカサ
RDK100-63AHA600275~3251,000AHS(T)100-6□36
RDK110-63AHA6001,100AHS(T)110-6□38
RDK120-63AHA6001,200AHS(T)120-6□39

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 縦 H(mm)(mm)
寸法 奥行 D(mm)(mm)
適用機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDK100-65AHA

600
475~525
1000
AHS(T)100-6□
10

1個

108,804( 119,684円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ
【特長】
・ウィスカ対策に対応
・レベル調整機能付(調整範囲±25mm)です。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

RDK100-65AHAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台の型番RDK100-65AHAのページです。
型番RDK100-65AHAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台

RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台

    RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

    RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

      RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

      RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

        SZA ステンレス基台

        SZA ステンレス基台

          フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ

          フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ

            チャンネルベース(基台) JTZ

            チャンネルベース(基台) JTZ

              ZA 基台 深さ250mm

              ZA 基台 深さ250mm

                ZA 基台 深さ350mm

                ZA 基台 深さ350mm

                  ZA 基台 深さ160mm

                  ZA 基台 深さ160mm

                    ZA 基台 深さ120mm

                    ZA 基台 深さ120mm

                      ZA 基台 深さ300mm

                      ZA 基台 深さ300mm

                        ZA 基台 深さ200mm

                        ZA 基台 深さ200mm

                          ZA 基台 深さ140mm

                          ZA 基台 深さ140mm

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 96,620円 16,821円 15,543円 21,696円 - 21,826円 7,126円 10,144円 6,216円 5,969円 8,463円 6,216円 6,216円
                            通常出荷日 6日目   2日目~   6日目~   2日目~   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   2日目~  
                            用途 基台 基台 基台 基台 スタンド 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台
                            タイプ レベル調整タイプ - - - - - - - - - - - -
                            材質 鉄t3.2 ステンレス(SUS304) - -
                            塗装色 ブラック ブラック ブラック ライトベージュ塗装(5Y7/1) - - - - - - - - -

                            RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RDK100-63AHA
                            RDK100-64AHA
                            RDK100-73AHA
                            RDK100-74AHA
                            RDK100-75AHA
                            RDK110-63AHA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 横 W(mm)
                            (mm)
                            寸法 縦 H(mm)
                            (mm)
                            寸法 奥行 D(mm)
                            (mm)
                            適用機種

                            96,720円

                            ( 106,392円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10600275~3251000AHS(T)100-6□

                            104,057円

                            ( 114,463円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10600375~4251000AHS(T)100-6□

                            96,720円

                            ( 106,392円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10700275~3251000AHS(T)(H)100-7□

                            104,057円

                            ( 114,463円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10700375~4251000AHS(T)(H)100-7□

                            108,804円

                            ( 119,684円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10700475~5251000AHS(T)(H)100-7□

                            96,668円

                            ( 106,335円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10600275~3251100AHS(T)110-6□

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました