(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RDK60-63FS
RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800 RDK フリーアクセスフロアヨウモトダイ

RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800 RDK60-63FS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,105円
税込単価
39,716円

フリーアクセスフロア用基台【特長】・材質は鉄【用途】・コンピュータ室やオフィス...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    基台
  • 材質:
  • 塗装色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RDK60-63FS の仕様・寸法情報

商品仕様

RDK フリーアクセスフロア用基台の仕様例

製品仕様

RDK フリーアクセスフロア用基台 イメージ

RDK フリーアクセスフロア用基台 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

材質

塗装色

  • ブラック塗装

許容荷重(静荷重)

  • 700kg

耐震荷重

  • 兵庫県南部地震波100%(818gal)500kg※
  • ※ 許容荷重、耐震荷重はラック本体の質量を含みません。
  • ※ 代表機種の当メーカー搭載条件による試験結果です。
  • ※ 機種・仕様・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

注意・禁止事項

  • ※ アジャスタはお客様組立となります。
  • ※ アジャスタのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。

RDK60-61FSN/RDK70-61FSN/RDK80-61FSN

品名記号外形寸法 mm適用機種製品質量 kg
ヨコタテフカサ
RDK60-61FSN600100583FS60-6□8.8
RDK70-61FSN600100683FS70-6□9.2
RDK80-61FSN600100783FS80-6□9.6

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 縦 H(mm)(mm)
寸法 奥行 D(mm)(mm)
タイプ
適用機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDK60-63FS

600
300
583
-
FS60-6□
10

1個

36,105( 39,716円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フリーアクセスフロア用基台
【特長】
・材質は鉄
【用途】
・コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせて使用する。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

RDK60-63FSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800の型番RDK60-63FSのページです。
型番RDK60-63FSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

    RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

    RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

      SZA ステンレス基台

      SZA ステンレス基台

        ZA 基台 深さ120mm

        ZA 基台 深さ120mm

          ZA 基台 深さ140mm

          ZA 基台 深さ140mm

            ZA 基台 深さ200mm

            ZA 基台 深さ200mm

              ZA 基台 深さ160mm

              ZA 基台 深さ160mm

                ZA 基台 深さ250mm

                ZA 基台 深さ250mm

                  ZA 基台 深さ350mm

                  ZA 基台 深さ350mm

                    ZA 基台 深さ300mm

                    ZA 基台 深さ300mm

                      チャンネルベース(基台) JT

                      チャンネルベース(基台) JT

                        EX-1Z E用自立用基台

                        EX-1Z E用自立用基台

                          ポール用取付アーム

                          ポール用取付アーム

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 内外電機
                            通常価格 16,821円 15,543円 21,696円 5,969円 6,216円 6,216円 6,216円 7,126円 10,144円 8,463円 20,664円 14,399円 8,334円
                            通常出荷日 2日目~   6日目~   2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   9日目   2日目~   5日目  
                            用途 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 その他
                            材質 ステンレス(SUS304) - -
                            塗装色 ブラック ブラック ライトベージュ塗装(5Y7/1) - - - - - - - - - -

                            RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RDK100-62FSA
                            RDK100-63FS
                            RDK100-63FSA
                            RDK60-63FSA
                            RDK60-64FS
                            RDK60-64FSA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 横 W(mm)
                            (mm)
                            寸法 縦 H(mm)
                            (mm)
                            寸法 奥行 D(mm)
                            (mm)
                            タイプ 適用機種

                            43,458円

                            ( 47,804円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10600185~235983レベル調整タイプFS100-6□

                            48,248円

                            ( 53,073円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10600300983-FS100-6□

                            60,359円

                            ( 66,395円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10600235~335983レベル調整タイプFS100-6□

                            48,248円

                            ( 53,073円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10600235~335583レベル調整タイプFS60-6□

                            48,248円

                            ( 53,073円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10600400583-FS60-6□

                            64,081円

                            ( 70,489円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10600335~435583レベル調整タイプFS60-6□

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました