(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NE103SAF3P60A
NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 埋込形 高容量 NE-S サーキットブレーカコウヨウリョウ

NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 埋込形 高容量 NE103SAF3P60A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,658円
税込単価
32,624円

埋込形のサーキットブレーカ。【特長】・汎用形。・高容量。・逆接続可能。・適合規...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    埋込形
  • 定格絶縁電圧(V):
    AC690
  • 逆接続:
  • 適合規格:
    JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2, IEC60947-2

NE103SAF3P60A の仕様・寸法情報

商品情報

サーキットブレーカ(汎用形)埋込形 高容量の仕様

埋込形シリーズの外観

埋込形シリーズの外観

汎用形サーキットブレーカの埋込形は組付状態で出荷いたします。

 
アンペアフレーム100AF225AF
形式番号※3 NE102SA※3 NE103SA※3 NE104SANE223SANE224SA
極数・素子数2P2E3P3E4P3E3P3E4P3E
定格電流 A
(基準周囲温度40℃)
60 75 100125 150 175 200 225
定格絶縁電圧 VAC690690
DC〔250〕※1-〔250〕※1-
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-1 Ann1
JIS C 8201-2-1 Ann2
IEC60947-2※2
(Icu/Ics)
AC690V6/64/4
500V22/2225/13
440V25/2530/15
415V30/3040/20
380V30/3040/20
240V50/5085/43
DC250V〔25/19〕-〔25/13〕-
125V〔40/30〕-〔40/20〕-
過電流引外し方式熱動-電磁熱動-電磁
端子構造圧着端子用 M8圧着端子用 M8
適合圧着端子R5.5-8~CB60-8R22-8~CB150-8
  • ※1定格使用電圧を示す。
  • ※2適合規格による。
  • ※3定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
  • ※4表中〔 〕は特殊仕様です。別途サポートセンターへお問い合わせください。
アンペアフレーム400AF600AF800AF
形式番号NE403SANE404SANE603SANE604SANE803SA
極数・素子数3P3E4P3E3P3E4P3E3P3E
定格電流 A
(基準周囲温度40℃)
250 300 350 400500 600800
定格絶縁電圧 VAC690690690
DC〔250〕※1-〔250〕※1-〔250〕※1
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-1 Ann1
JIS C 8201-2-1 Ann2
IEC60947-2
(Icu/Ics)
AC690V20/1520/2020/20
500V30/3030/3030/30
440V45/4550/5050/50
415V50/5050/5050/50
380V50/5050/5050/50
240V85/8585/8585/85
DC250V〔40/40〕-〔50/50〕-〔50/50〕
125V〔40/40〕-〔50/50〕-〔50/50〕
過電流引外し方式熱動-可調整電磁 ※2熱動-可調整電磁 ※2熱動-可調整電磁 ※2
端子構造バー端子 M12バー端子 M12バー端子 M12
適合圧着端子R38-12~325-12R60-12~325-12・RD325-12R60-12~325-12・RD325-12
  • ※1定格使用電圧を示す。
  • ※2製品出荷時は瞬時電流設定ダイヤルのメモリを最大に設定しています。
  • ※3表中〔 〕は特殊仕様です。別途サポートセンターへお問い合わせください。

寸法図

 

(単位:mm)

 

NE102SAF/NE103SAF/NE104SAFの寸法図

NE102SAF/NE103SAF/NE104SAFの寸法図

 
NE223SAF/NE224SAFの寸法図

NE223SAF/NE224SAFの寸法図

NE403SAF/NE404SAFの寸法図

NE403SAF/NE404SAFの寸法図

NE603SAF/NE604SAFの寸法図

NE603SAF/NE604SAFの寸法図

 
NE803SAFの寸法図

NE803SAFの寸法図

※全寸法図共通:スタッドの標準出荷状態は、電源側・負荷側端子共に水平高方向です。

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格電流(A)
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
定格遮断容量 AC500Vの時(kA)
定格遮断容量 AC415Vの時(kA)
過電流引外し方式
端子構造
アンペアフレーム詳細
定格遮断容量 AC690Vの時(kA)
定格遮断容量 AC440Vの時(kA)
定格遮断容量 AC380Vの時(kA)
定格遮断容量 AC240Vの時(kA)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE103SAF3P60A

100AF
3
60
PSE
192
157
194
22
30
熱動-電磁
圧着端子用 M8
-
6
25
30
50
端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ

1個

29,658( 32,624円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

埋込形のサーキットブレーカ。
【特長】
・汎用形。
・高容量。
・逆接続可能。
・適合規格:JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2。
※付属品については別途サポートセンターへお問い合わせください。

カタログ

 

Loading...

NE103SAF3P60Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 埋込形 高容量の型番NE103SAF3P60Aのページです。
型番NE103SAF3P60Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 埋込形 高容量

NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 埋込形 高容量

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

      NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 裏面形 高容量

      NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 裏面形 高容量

        NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・60AF/100AFタイプ

        NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・60AF/100AFタイプ

          NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・150AFタイプ

          NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・150AFタイプ

            NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ

            NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ

              NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量

              NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量

                NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)

                NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)

                  NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 高容量

                  NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 高容量

                    G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAGU

                    G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAGU

                      WS-Vシリーズ NF-H形 ノーヒューズ遮断器(高性能品)

                      WS-Vシリーズ NF-H形 ノーヒューズ遮断器(高性能品)

                        メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 富士電機機器制御 三菱電機
                        通常価格 25,558円 13,082円 23,365円 5,539円 12,946円 135,729円 14,925円 14,058円 8,272円 21,685円 11,790円
                        通常出荷日 19日目   5日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - -
                        取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め - -
                        接続方式 埋込形 埋込形 裏面形 表面型 表面型 表面型 表面型 - 表面型 表面型 -
                        定格絶縁電圧(V) AC690 - AC690 - AC600 AC600 AC690 - - - -
                        逆接続 不可 - -

                        NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 埋込形 高容量のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        NE102SAF2P60A
                        NE102SAF2P75A
                        NE103SAF3P100A
                        NE103SAF3P75A
                        NE104SAF4P100A
                        NE104SAF4P60A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        アンペアフレーム
                        (AF)
                        極数 定格電流
                        (A)
                        代表規格 寸法 高さ
                        (mm)
                        寸法 幅
                        (mm)
                        寸法 奥行
                        (mm)
                        定格遮断容量 AC500Vの時
                        (kA)
                        定格遮断容量 AC415Vの時
                        (kA)
                        過電流引外し方式 端子構造 アンペアフレーム詳細 定格遮断容量 AC690Vの時
                        (kA)
                        定格遮断容量 AC440Vの時
                        (kA)
                        定格遮断容量 AC380Vの時
                        (kA)
                        定格遮断容量 AC240Vの時
                        (kA)
                        標準付属品

                        25,558円

                        ( 28,114円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        100AF260PSE1921221942230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ

                        25,558円

                        ( 28,114円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        100AF275PSE1921221942230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ

                        29,658円

                        ( 32,624円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        100AF3100PSE1921571942230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ

                        29,658円

                        ( 32,624円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        100AF375PSE1921571942230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ

                        50,048円

                        ( 55,053円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        100AF4100PSE1921921942230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ

                        50,048円

                        ( 55,053円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        100AF460PSE1921921942230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ

                        配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました