(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NE102SA2P60A
NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量 NE-S サーキットブレーカコウヨウリョウ

NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量 NE102SA2P60A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,925円
税込単価
16,418円

表面形のサーキットブレーカ【特長】・定格絶縁電圧:AC690V/DC250V・...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 定格絶縁電圧(V):
    AC690
  • 逆接続:
  • 適合規格:
    JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2, IEC60947-2

NE102SA2P60A の仕様・寸法情報

商品情報

サーキットブレーカ(汎用形)NE-S 表面形 高容量の仕様

NE223SAの外観

NE223SAの外観

NE403SAの外観

NE403SAの外観

NE603SAの外観

NE603SAの外観

サーキットブレーカ(汎用形)の寸法図1

サーキットブレーカ(汎用形)の寸法図1

サーキットブレーカ(汎用形)の寸法図2

サーキットブレーカ(汎用形)の寸法図2

品名記号外形寸法mm取付穴明寸法mm
形式番号極数定格電流ABCDFGH
※NE102SA2P60A 75A 100A601556892-132M4
※NE103SA3P60A 75A 100A9030
※NE104SA4P60A 75A 100A120
NE223SA3P125A 150A 175A 200A 225A105165689535126M4
NE224SA 4P125A 150A 175A 200A 225A140

※定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用する。

品名記号外形寸法mm取付穴明寸法mm
形式番号極数定格電流ABCDEFGG1G2H
NE403SA3P250A 300A 350A 400A14026010314534945214--M6
NE404SA4P250A 300A 350A 400A185
NE603SA3P500A 600A21027310314543370-126117M8
NE604SA4P600A280
NE803SA3P800A210

サーキットブレーカ(汎用形)のスペック

アンペアフレーム100AF225AF
形式番号※3 NE102SA※3 NE103SA※3 NE104SA NE223SA NE224SA
極数・素子数2P2E3P3E4P3E3P3E4P3E
定格電流A
(基準周囲温度40℃)
60 75 100125 150 175 200 225
定格絶縁電圧 VAC690690
DC〔250〕※1-〔250〕※1-
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-1 Ann1
JIS C 8201-2-1 Ann2
IEC60947-2※2
(Icu/Ics)
AC690V6/6 4/4
500V22/2225/13
440V 25/25 30/15
415V30/3040/20
380V30/3040/20
240V50/5085/43
DC250V〔25/19〕-〔25/13〕-
125V〔40/30〕-〔40/20〕-
過電流引外し方式熱動-電磁熱動-電磁
端子構造圧着端子用 M8圧着端子用 M8
適合圧着端子R5.5-8~CB60-8R22-8~CB150-8
逆接続
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2
IEC60947-2
JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2
IEC60947-2
標準付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子

〔 〕は特殊仕様で受注品です。別途サポートセンターへお問い合わせください。

  • ※1定格使用電圧を示す。
  • ※2適合規格による。
  • ※3定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用する。
アンペアフレーム400AF600AF800AF
形式番号NE403SANE404SANE603SANE604SA NE803SA
極数・素子数3P3E4P3E3P3E4P3E3P3E
定格電流A
(基準周囲温度40℃)
250 300 350 400500※3 600800
定格絶縁電圧VAC690690690
DC〔250〕※1-〔250〕※1-〔250〕※1
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-1 Ann1
JIS C 8201-2-1 Ann2
IEC60947-2
(Icu/Ics)
AC690V 20/1520/2020/20
500V30/3030/3030/30
440V45/4550/5050/50
415V 50/5050/5050/50
380V 50/5050/5050/50
240V85/8585/8585/85
DC250V〔40/40〕-〔50/50〕-〔50/50〕
125V〔40/40〕-〔50/50〕-〔50/50〕
過電流引外し方式 熱動-可調整電磁※2熱動-可調整電磁※2熱動-可調整電磁※2
端子構造バー端子 M12バー端子 M12バー端子 M12
適合圧着端子R38-12~325-12R60-12~325-12・RD325-12R60-12~325-12・RD325-12
逆接続
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2・IEC60947-2JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2・IEC60947-2JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2・IEC60947-2
標準付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル

〔 〕は特殊仕様で受注品です。別途サポートセンターへお問い合わせください。

  • ※1定格使用電圧を示す。
  • ※2初期設定で、瞬時電流設定ダイヤルのメモリを最大にしています。
  • ※3NE603SAのみ500A仕様です。NE604SAはありません。

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格電流(A)
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
定格遮断容量 AC500Vの時(kA)
定格遮断容量 AC415Vの時(kA)
過電流引外し方式
端子構造
アンペアフレーム詳細
定格遮断容量 AC690Vの時(kA)
定格遮断容量 AC440Vの時(kA)
定格遮断容量 AC380Vの時(kA)
定格遮断容量 AC240Vの時(kA)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE102SA2P60A

100AF
2
60
PSE
155
60
92
22
30
熱動-電磁
圧着端子用 M8
-
6
25
30
50
端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ, 圧着端子

1個

14,925( 16,418円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面形のサーキットブレーカ
【特長】
・定格絶縁電圧:AC690V/DC250V
・過電流引外し方式:100~225AF:熱動-電磁、400~800AF:熱動-可調整電磁
・逆接続可能
【用途】
・盤の設計・製作の標準化に。

カタログ

 

Loading...

NE102SA2P60Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量の型番NE102SA2P60Aのページです。
型番NE102SA2P60Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量

NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量

    NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 裏面形 高容量

    NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 裏面形 高容量

      NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・60AF/100AFタイプ

      NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・60AF/100AFタイプ

        NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 高容量

        NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 高容量

          WS-Vシリーズ NF-H形 ノーヒューズ遮断器(高性能品)

          WS-Vシリーズ NF-H形 ノーヒューズ遮断器(高性能品)

            WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)

            WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)

              NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・150AFタイプ

              NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・150AFタイプ

                NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

                NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

                  NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ

                  NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ

                    G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAGU

                    G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAGU

                      メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 三菱電機 三菱電機 日東工業 日東工業 日東工業 富士電機機器制御
                      通常価格 14,925円 23,365円 5,539円 8,272円 11,790円 5,027円 12,946円 13,082円 135,729円 21,685円
                      通常出荷日 5日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - -
                      取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め - - ネジ止め ネジ止め ネジ止め -
                      接続方式 表面型 裏面形 表面型 表面型 - - 表面型 埋込形 表面型 表面型
                      定格絶縁電圧(V) AC690 AC690 - - - - AC600 - AC600 -
                      逆接続 不可 - - -

                      NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      NE102SA2P100A
                      NE102SA2P75A
                      NE103SA3P100A
                      NE103SA3P60A
                      NE103SA3P75A
                      NE104SA4P100A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      アンペアフレーム
                      (AF)
                      極数 定格電流
                      (A)
                      代表規格 寸法 高さ
                      (mm)
                      寸法 幅
                      (mm)
                      寸法 奥行
                      (mm)
                      定格遮断容量 AC500Vの時
                      (kA)
                      定格遮断容量 AC415Vの時
                      (kA)
                      過電流引外し方式 端子構造 アンペアフレーム詳細 定格遮断容量 AC690Vの時
                      (kA)
                      定格遮断容量 AC440Vの時
                      (kA)
                      定格遮断容量 AC380Vの時
                      (kA)
                      定格遮断容量 AC240Vの時
                      (kA)
                      標準付属品

                      14,925円

                      ( 16,418円 )
                      1個 -

                      5日目

                      100AF2100PSE15560922230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ, 圧着端子

                      18,230円

                      ( 20,053円 )
                      1個 -

                      9日目

                      100AF275PSE15560922230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ, 圧着端子

                      17,316円

                      ( 19,048円 )
                      1個 -

                      5日目

                      100AF3100PSE15590922230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ, 圧着端子

                      21,785円

                      ( 23,964円 )
                      1個 -

                      5日目

                      100AF360PSE15590922230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ, 圧着端子

                      21,785円

                      ( 23,964円 )
                      1個 -

                      5日目

                      100AF375PSE15590922230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ, 圧着端子

                      33,039円

                      ( 36,343円 )
                      1個 -

                      5日目

                      100AF4100PSE155120922230熱動-電磁圧着端子用 M8-6253050端子カバー, 端子ねじ, 取付ねじ, 圧着端子

                      配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました