(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NE サーキットブレーカ(経済形) 裏面形

NE サーキットブレーカ(経済形) 裏面形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,505円 ~ 15,879円
税込価格
7,156円 ~ 17,467円

裏面形のサーキットブレーカ【特長】・経済形・過電流引外し方式:熱動-電磁・逆接...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    裏面形
  • 代表規格:
    PSE
  • 定格使用電圧(V):
    DC250
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 逆接続:
  • 標準付属品:
    取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ
  • 適合規格:
    JIS C 8201-2-1 Ann2

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

裏面形シリーズの外観

裏面形シリーズの外観

-モータ保護兼用 ※1
アンペアフレーム50AF100AF
形式番号※3 NE52A※3 NE53A※3 NE102A※3 NE103A
極数・素子数2P2E3P3E2P2E3P3E
定格電流 A(基準周囲温度40℃)152030405015203040505050
適用電動機容量kW(三相200V・単相100V)0.75----3.7-7.5-1111
定格絶縁電圧 VAC500600
DC250 ※2250 ※2
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-1 Ann2
AC500V-7.5
415V510
200V1035
DC250V2.57.5
端子構造線押え端子 M5圧着端子用 M8
適合圧着端子R2-5~CB22-5SR5.5-8~CB60-8(8S)
  • ※1トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
  • ※2定格使用電圧を示します。
  • ※3定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
 

寸法図

 

(単位:mm)

 

NE52AB/NE53ABの寸法図

NE52AB/NE53ABの寸法図

NE102AB/NE103ABの寸法図

NE102AB/NE103ABの寸法図

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 DC250Vの時(kA)
定格電流(A)
定格絶縁電圧(V)
定格遮断容量 AC500Vの時(kA)
定格遮断容量 AC415Vの時(kA)
端子構造
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50AF
2
10
2.5
15
AC500
-
5
線押え端子M5

1個

6,505( 7,156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50AF
2
10
2.5
20
AC500
-
5
線押え端子M5

1個

6,505( 7,156円 )

5日目

50AF
2
10
2.5
30
AC500
-
5
線押え端子M5

1個

7,827( 8,610円 )

9日目

50AF
2
10
2.5
40
AC500
-
5
線押え端子M5

1個

6,505( 7,156円 )

5日目

50AF
2
10
2.5
50
AC500
-
5
線押え端子M5

1個

6,505( 7,156円 )

5日目

50AF
3
10
2.5
15
AC500
-
5
線押え端子M5

1個

7,221( 7,943円 )

5日目

50AF
3
10
2.5
20
AC500
-
5
線押え端子M5

1個

7,221( 7,943円 )

5日目

50AF
3
10
2.5
30
AC500
-
5
線押え端子M5

1個

7,221( 7,943円 )

5日目

50AF
3
10
2.5
40
AC500
-
5
線押え端子M5

1個

7,221( 7,943円 )

5日目

50AF
3
10
2.5
50
AC500
-
5
線押え端子M5

1個

7,221( 7,943円 )

5日目

100AF
2
35
7.5
50
AC600
7.5
10
圧着端子用M8

1個

12,674( 13,941円 )

5日目

100AF
3
35
7.5
50
AC600
7.5
10
圧着端子用M8

1個

15,879( 17,467円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裏面形のサーキットブレーカ
【特長】
・経済形
・過電流引外し方式:熱動-電磁
・逆接続可能
・適合規格:JIS C 8201-2-1 Ann2

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NE サーキットブレーカ(経済形) 裏面形

NE サーキットブレーカ(経済形) 裏面形

    NE サーキットブレーカ(経済形) 埋込形

    NE サーキットブレーカ(経済形) 埋込形

      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAG(32AF/50AF)

      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAG(32AF/50AF)

        ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)

        ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)

          カバースイッチ CKS

          カバースイッチ CKS

            ノーヒューズブレーカ NCB-S

            ノーヒューズブレーカ NCB-S

              WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

              WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

                ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

                ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

                  ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                  ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                    プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

                    プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

                      安全ブレーカー BLシリーズ

                      安全ブレーカー BLシリーズ

                        NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) NE58NA

                        NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) NE58NA

                          ノーヒューズブレーカ NCS-F

                          ノーヒューズブレーカ NCS-F

                            メーカー 日東工業 日東工業 富士電機機器制御 LS ELECTRIC (旧LS産電) 日東工業 河村電器産業 三菱電機 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 三菱電機 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 6,505円 13,082円 2,989円 4,470円 3,024円 912円 2,410円 35,613円 6,589円 2,347円 990円 6,729円 3,220円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   3日目  
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め その他 DIN/ネジ止め - - プラグインタイプ - ネジ止め その他
                            接続方式 裏面形 埋込形 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 裏面形 表面型 表面型
                            代表規格 PSE PSE PSE / CE / TUV / CCC PSE / CE PSE PSE PSE - PSE PSE - PSE PSE
                            定格使用電圧(V) DC250 DC250 - - AC250 - - - - AC100/200 - - -

                            NE サーキットブレーカ(経済形) 裏面形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました