(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・60AF/100AFタイプ

NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・60AF/100AFタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,539円 ~ 15,092円  特別価格 
税込価格
6,093円 ~ 16,601円  特別価格 

表面形のサーキットブレーカ【特長】・経済形・過電流引き外し方式:熱動-電磁・逆...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 定格使用電圧(V):
    DC250
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 逆接続:
  • 適合規格:
    JIS C 8201-2-1 Ann2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

NE サーキットブレーカ(経済形)の仕様

NE62Aの外観

NE62Aの外観

NE63Aの外観

NE63Aの外観

NE102Aの外観

NE102Aの外観

NE103Aの外観

NE103Aの外観

NE サーキットブレーカの寸法図

NE サーキットブレーカの寸法図

品名記号外形寸法mm取付穴明寸法mm
形式番号極数定格電流ABCDFGH
※NE62A2P 60A501306890-111M4
※NE63A3P 60A7525
※NE102A2P 60A 75A 100A601556888-132M4
※NE103A3P75A 100A9030
※定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
-モータ保護兼用※1
アンペアフレーム60AF100AF
形式番号NE62ANE63ANE102ANE103A
極数・素子数 2P2E3P3E 2P2E3P3E
定格電流A
(基準周囲温度40℃)
606060 75 10075100
適用電動機容量kW
(三相200V・単相100V)
1518.522
定格絶縁電圧VAC500600
DC250※2250※2
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-1 Ann2
AC500V-7.5
415V510
200V1035
DC250V2.57.5
端子構造圧着端子用M6圧着端子用M8
適合圧着端子R2-6~CB22-6S(22-S6) R5.5-8~CB60-8(8S)
標準付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ
封印プレート、端子カバー止ねじ
端子カバー、取付ねじ、木ねじ
封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
  • ※1トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。モータの始動条件はカタログをご覧ください。
  • ※2定格使用電圧を示す。

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 DC250Vの時(kA)
定格電流(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
定格絶縁電圧(V)
定格遮断容量 AC500Vの時(kA)
定格遮断容量 AC415Vの時(kA)
端子構造
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60AF
3
10
2.5
60
130
75
90
AC500
-
5
圧着端子用 M6
端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

1個

5,539円

3,530

( 3,883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100AF
2
35
7.5
60
155
60
88
AC600
7.5
10
圧着端子用 M8
端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 圧着端子, 端子カバー止ねじ

1個

11,190( 12,309円 )

5日目

100AF
2
35
7.5
75
155
60
88
AC600
7.5
10
圧着端子用 M8
端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 圧着端子, 端子カバー止ねじ

1個

9,348( 10,283円 )

9日目

100AF
2
35
7.5
100
155
60
88
AC600
7.5
10
圧着端子用 M8
端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 圧着端子, 端子カバー止ねじ

1個

11,190( 12,309円 )

5日目

100AF
3
35
7.5
75
155
90
88
AC600
7.5
10
圧着端子用 M8
端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 圧着端子, 端子カバー止ねじ

1個

12,243( 13,467円 )

5日目

100AF
3
35
7.5
100
155
90
88
AC600
7.5
10
圧着端子用 M8
端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 圧着端子, 端子カバー止ねじ

1個

15,092( 16,601円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

表面形のサーキットブレーカ
【特長】
・経済形
・過電流引き外し方式:熱動-電磁
・逆接続:可
・適合規格:JIS C 8201-2-1 Ann2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・60AF/100AFタイプ

NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・60AF/100AFタイプ

    NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 高容量

    NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 高容量

      NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・150AFタイプ

      NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・150AFタイプ

        NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

        NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

          NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ

          NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ

            NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 裏面形 高容量

            NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 裏面形 高容量

              NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量

              NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量

                NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)

                NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)

                  WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)

                  WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)

                    WS-Vシリーズ NF-H形 ノーヒューズ遮断器(高性能品)

                    WS-Vシリーズ NF-H形 ノーヒューズ遮断器(高性能品)

                      NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 埋込形 高容量

                      NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 埋込形 高容量

                        ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形225AF/250AF

                        ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形225AF/250AF

                          G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAGU

                          G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAGU

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 三菱電機 三菱電機 日東工業 河村電器産業 富士電機機器制御
                            通常価格 5,539円 8,272円 12,946円 13,082円 135,729円 23,365円 14,925円 14,058円 5,027円 11,790円 25,558円 17,704円 21,685円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   19日目   5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め - - ネジ止め ネジ止め -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 埋込形 表面型 裏面形 表面型 - - - 埋込形 - 表面型
                            代表規格 PSE PSE - PSE - - - - - - - - -
                            定格使用電圧(V) DC250 AC100/200(単3) DC250 DC250 - - - - - - - - -

                            NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・60AF/100AFタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました