(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD65 L型レール(AH用)

RD65 L型レール(AH用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,199円
税込単価
5,719円

前後マウントアングルに引掛けて取付けできる内装パーツ。【特長】・重量機器の支え...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 材質:
    鉄t2.3
  • 長さ(mm):
    595~762
  • 搭載可能質量(kg):
    60
  • セット内容:
    2本入
  • 適用機種:
    AHシリーズ全機種

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

RD65-60AHKの外観・寸法

RD65-60AHKの外観・寸法

  • セット内容:2本入
  • 外形寸法D:595~762mm
  • 材質:鉄 t2.3
  • 製品質量:3.0kg
  • 適用機種:AHシリーズ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD65-60AHK

10

1個

5,199( 5,719円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

前後マウントアングルに引掛けて取付けできる内装パーツ。
【特長】
・重量機器の支えに。
・後マウントアングルに引掛けて取付けできる。
・前後マウントアングル間690~840mmに取付け可能。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

RD65-60AHKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD65 L型レール(AH用)の型番RD65-60AHKのページです。
型番RD65-60AHKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD65 L型レール(AH用)

RD65 L型レール(AH用)

    CL型アルミアングル

    CL型アルミアングル

      RD651 重量用L型レール〔FS・FC・FL・FK・(D)ARC用〕

      RD651 重量用L型レール〔FS・FC・FL・FK・(D)ARC用〕

        RD65 L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

        RD65 L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

          RD62 山型レール(FS・(D)ARC・FL・FK用)

          RD62 山型レール(FS・(D)ARC・FL・FK用)

            蛍光灯取付パネル SMP

            蛍光灯取付パネル SMP

              EX-RA パネル用レールE

              EX-RA パネル用レールE

                SPX 融着トレー

                SPX 融着トレー

                  RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)

                  RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)

                    RD68 中マウントアングル EIA・JIS

                    RD68 中マウントアングル EIA・JIS

                      RD68 中マウントアングル (D)ARC

                      RD68 中マウントアングル (D)ARC

                        RD16-30N~RD16-50N スライド式台板

                        RD16-30N~RD16-50N スライド式台板

                          マルチアングル・チャンネル エンドカバー

                          マルチアングル・チャンネル エンドカバー

                            メーカー 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 カメダデンキ
                            通常価格 5,199円 172円 4,312円 2,827円 4,862円 2,081円 4,501円 2,958円 26,462円 2,939円 9,450円 10,276円 800円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 金具 金具 金具 金具 金具 その他 -
                            材質 鉄t2.3 - 鉄t2.3 鉄t2.3 - 鉄(溶融亜鉛めっき鋼板) - 鉄t2.3 鉄t2.3 鉄t1.6 -
                            長さ(mm) 595~762 - - - - - - - - - - - -
                            搭載可能質量(kg) 60 - 150 60 - - - - - - - - -
                            セット内容 2本入 - - 2本入 2本入 - - - スリット付台板1個,ブラケット2本,スライドレール2本 2本入 2本入 - -

                            RD65 L型レール(AH用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました