(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GE62AB2P60AF30
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量 GE ロウデンブレーカEシリーズコウヨウリョウ

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量 GE62AB2P60AF30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,872円
税込単価
16,359円

裏面形、高容量の漏電ブレーカ。【特長】・過電流引外し方式:熱動–電磁。・逆接続...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    裏面形
  • 種類:
    高速形
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 逆接続:
    不可

GE62AB2P60AF30 の仕様・寸法情報

商品情報

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量の仕様

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量の外観

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量の外観

-モータ保護兼用 ※1
アンペアフレーム60AF100AF
形式番号※3 GE62A※3 GE63A※3 GE102A※3 GE103A
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式1φ2W3φ3W
1φ3W・1φ2W
1φ2W3φ3W
1φ3W・1φ2W
極数・素子数2P2E3P3E2P2E3P3E
定格使用電圧 VAC100-200-240共用100-200-415共用100-200-240共用100-200-415共用200-415両用
定格電流 A(基準周囲温度40℃)606060 75 1006075100
適用電動機容量kW(三相200V・単相100V)151518.522
高速形定格感度電流 mA3030 10030 100/200切換 ※230 100/200切換 ※2-
動作時間 sec0.1以内0.1以内0.1以内-
時延形定格感度電流 mA---100/200切換 ※2
動作時間 sec---0.3
慣性不動作時間 sec---0.1以上
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-2 Ann2
AC415V-5-10
240V10-35-
200V103535
100V103535-
端子構造圧着端子用 M6圧着端子用 M8
適合圧着端子R2-6~CB22-6S(22-S6)R5.5-8~CB60-8(8S)
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2JIS C 8201-2-2 Ann2
  • ※1トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。モータの始動条件はカタログ917項をご参照ください。
  • ※2製品出荷時は感度電流切替スイッチを100mAに設定しています。
  • ※3定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
  • ※4付属品については別途当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
アンペアフレーム400AF
形式番号GE403A
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式3φ3W・1φ3W・1φ2W
極数・素子数3P3E
定格使用電圧 VAC100-200-415共用200-415両用
定格電流 A(基準周囲温度40℃)250 300 350 400
高速形定格感度電流 mA30 100/200/500切換 ※1-
動作時間 sec0.1以内-
時延形定格感度電流 mA-100/200/500切換 ※1
動作時間 sec-0.3
慣性不動作時間 sec-0.1以上
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-2 Ann2
AC415V25
200V50
100V50-
端子構造バー端子 M12
適合圧着端子R60-12~R325-12S・325-12
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • ※1製品出荷時は感度電流切替スイッチを100mAに設定しています。
  • ※2付属品については別途当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

寸法図

 

(単位:mm)

 

GE62AB/GE63ABの寸法図

GE62AB/GE63ABの寸法図

GE102AB/GE103ABの寸法図

GE102AB/GE103ABの寸法図

GE403ABの寸法図

GE403ABの寸法図

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
極数
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
代表規格
端子構造
定格電圧
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GE62AB2P60AF30

60AF
30
2
10
10
AC100-200-240共用
60
PSE
圧着端子 M6
AC200V未満
端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

1個

14,872( 16,359円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裏面形、高容量の漏電ブレーカ。
【特長】
・過電流引外し方式:熱動–電磁。
・逆接続不可。※
※太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能。
・定格感度電流(GE62AB):F30。
・定格感度電流(GE63AB):F30H、F100H。
・定格感度電流(GE102AB):F30、FV(100/200mA切換)。
・定格感度電流(GE103AB):F30H、FVH(100/200mA切換)。
・定格感度電流(GE403AB):FVH(100/200/500mA切換)。

カタログ

 

Loading...

GE62AB2P60AF30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量の型番GE62AB2P60AF30のページです。
型番GE62AB2P60AF30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

      GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 高容量

      GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 高容量

        GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

        GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

          GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

          GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

            GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

            GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

              GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

              GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

                GE-N 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(経済形)GE228NA/GE258NA

                GE-N 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(経済形)GE228NA/GE258NA

                  漏電モーターブレーカ ZML

                  漏電モーターブレーカ ZML

                    GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

                    GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

                      漏電ブレーカ ZLシリーズ

                      漏電ブレーカ ZLシリーズ

                        WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

                        WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

                          手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170

                          手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 三菱電機 河村電器産業
                            通常価格 14,872円 18,297円 19,118円 17,120円 18,774円 42,642円 44,418円 32,528円 8,325円 8,971円 6,864円 20,000円 9,813円
                            通常出荷日 5日目   5日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め - ネジ止め
                            接続方式 裏面形 埋込形 さし込形 さし込形 さし込形 さし込形 さし込形 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            種類 高速形 高速形 - 高速形 高速形 - - - - - - - -
                            過電流引外し方式 熱動-電磁 熱動-電磁 熱動-電磁 - - 熱動-電磁 熱動-電磁 熱動-電磁 - 熱動-電磁 - - -

                            GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GE102AB2P60AF30
                            GE102AB2P60AFV
                            GE102AB2P75AF30
                            GE102AB2P75AFV
                            GE63AB3P60AF100H
                            GE63AB3P60AF30H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アンペアフレーム AF 定格感度電流
                            (mA)
                            極数 定格遮断容量 AC100Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格使用電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)
                            代表規格 端子構造 定格電圧 標準付属品

                            23,221円

                            ( 25,543円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100AF~199AF3023535AC100-200-240共用60PSE圧着端子用 M8AC200V未満端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

                            23,221円

                            ( 25,543円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100AF~199AF100/200切換23535AC100-200-240共用60PSE圧着端子用 M8AC200V未満端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

                            23,221円

                            ( 25,543円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100AF~199AF3023535AC100-200-240共用75PSE圧着端子用 M8AC200V未満端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

                            23,221円

                            ( 25,543円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100AF~199AF100/200切換23535AC100-200-240共用75PSE圧着端子用 M8AC200V未満端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

                            16,160円

                            ( 17,776円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            60AF10031010AC100-200-415共用60PSE圧着端子 M6AC415V対応端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

                            16,160円

                            ( 17,776円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            60AF3031010AC100-200-415共用60PSE圧着端子 M6AC415V対応端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました