(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GE52AB2P20AF30
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 GE ロウデンブレーカEシリーズ

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 GE52AB2P20AF30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,058円
税込単価
15,464円

裏面形の漏電ブレーカ。【特長】・過電流引外し方式:熱動–電磁。・端子構造:線押...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    50AF
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    裏面形
  • 代表規格:
    PSE
  • 種類:
    高速形
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 端子構造:
    線押え端子M5
  • 逆接続:
    不可
  • 標準付属品:
    端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

GE52AB2P20AF30 の仕様・寸法情報

商品情報

GE 漏電ブレーカ(経済形)裏面形の仕様

裏面形シリーズの外観

裏面形シリーズの外観

-モータ保護兼用 ※1
アンペアフレーム50AF
形式番号※2 GE52A※2 GE53A
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式1φ2W3φ3W
1φ3W・1φ2W
極数・素子数 2P2E3P3E
定格使用電圧 VAC100-200-240共用100-200-415共用
定格電流 A(基準周囲温度40℃)20 30 40 5020304050
適用電動機容量 kW(三相200V・単相100V)-7.5-11
高速形定格感度電流 mA3030 100
動作時間 sec 0.1以内
時延形定格感度電流 mA-
動作時間 sec-
慣性不動作時間 sec-
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-2 Ann2
AC415V-5
240V10-
200V10
100V10
  • ※1トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。モータの始動条件はカタログ917項をご参照ください。
  • ※2定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
  • ※3製品出荷時は感度電流切替スイッチを100mAに設定しています。
  • ※4付属品については別途弊社サポートセンターへお問い合わせください。

寸法図

(単位:mm)

GE52AB/GE53ABの寸法図

GE52AB/GE53ABの寸法図

GE52AB/GE53ABの取付寸法図

GE52AB/GE53ABの取付寸法図

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
極数
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
定格電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GE52AB2P20AF30

30
2
100, 200, 240共用
20
AC200V未満

1個

14,058( 15,464円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裏面形の漏電ブレーカ。
【特長】
・過電流引外し方式:熱動–電磁。
・端子構造:線押し端子 M5。
・適合圧着端子:R2-5~CB22-5S。
・逆接続不可。※
・※太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。
・適合規格:JIS C 8201-2-2 Ann2。
・定格感度電流(GE52AB):F30。
・定格感度電流(GE53AB):F30H、F100H。

カタログ

 

Loading...

GE52AB2P20AF30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形の型番GE52AB2P20AF30のページです。
型番GE52AB2P20AF30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

    GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

      GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプ

      GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプ

        漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

        漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

          高遮断電流型漏電ブレーカ

          高遮断電流型漏電ブレーカ

            漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

            漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

                モータブレーカ MB

                モータブレーカ MB

                  BJS 小形漏電ブレーカ<海外規格取得品>

                  BJS 小形漏電ブレーカ<海外規格取得品>

                    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                        漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                        漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 LS ELECTRIC (旧LS産電) ミスミ 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 14,058円 - 17,600円 12,480円 12,480円 20,007円 15,563円 2,607円 4,961円 6,172円 36,163円 33,450円 18,677円
                            通常出荷日 5日目   お見積り   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            アンペアフレーム AF 50AF - 50AF - - 100AF~199AF 100AF~199AF 30AF以下 - 60AF 200AF~399AF 200AF~399AF 100AF~199AF
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 10 - 10 - - - 25 - 1.5 2.5 - 30 -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 10 - 10 - - - 25 - - 2.5 - 30 -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め - ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め - DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め

                            GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GE52AB2P30AF30
                            GE52AB2P40AF30
                            GE52AB2P50AF30
                            GE53AB3P20AF100H
                            GE53AB3P20AF30H
                            GE53AB3P30AF100H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            極数 定格使用電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)
                            定格電圧

                            14,058円

                            ( 15,464円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            302100, 200, 240共用30AC200V未満

                            14,058円

                            ( 15,464円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            302100, 200, 240共用40AC200V未満

                            14,058円

                            ( 15,464円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            302100, 200, 240共用50AC200V未満

                            15,532円

                            ( 17,085円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1003100, 200, 415共用20AC415V対応

                            15,532円

                            ( 17,085円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            303100, 200, 415共用20AC415V対応

                            15,532円

                            ( 17,085円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1003100, 200, 415共用30AC415V対応

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました