(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GE52AF2P20AF30
GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプ GE ロウデンブレーカEシリーズ

GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプ GE52AF2P20AF30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,600円
税込単価
19,360円

埋込形の漏電ブレーカ【特長】・経済形・過電流引き外し方式:熱動-電磁・端子構造...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    50AF
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    埋込形
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    200
  • 寸法 幅(mm):
    120
  • 寸法 奥行き(mm):
    144
  • 種類:
    高速形
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 端子構造:
    線押え端子M5
  • 逆接続:
    不可
  • 標準付属品:
    端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

GE52AF2P20AF30 の仕様・寸法情報

商品情報

GE 漏電ブレーカ(経済形)の仕様

GE 漏電ブレーカ(経済形)埋込形の外観

GE 漏電ブレーカ(経済形)埋込形の外観

品名記号
形式番号極数定格電流定格感度電流 mA
※GE52AF2P20A 30A 40A 50AF30
※GE53AF3P20A 30A 40A 50AF30H
F100H

※定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

-モータ保護兼用※1
アンペアフレーム50AF
形式番号GE52AGE53A
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式 1φ2W3φ3W
1φ3W・1φ2W
極数・素子数2P2E3P3E
定格使用電圧V AC100-200-240共用100-200-415共用
定格電流A
(基準周囲温度40℃)
20 30 40 5020304050
適用電動機容量kW
(三相200V・単相100V)
-7.5-11
高速形定格感度電流 mA3030 100
動作時間 sec0.1以内
時延形定格感度電流 mA-
動作時間 sec-
慣性不動作時間 sec-
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-2 Ann2
AC415V-5
240V10-
200V10
100V10
  • ※1トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。モータの始動条件はカタログをご覧ください。
  • ※2埋込形の付属品については弊社サポートセンターへお問い合わせください。

寸法図

(単位:mm)

GE52/GE53の寸法図1

GE52/GE53の寸法図1

GE52/GE53の寸法図2

GE52/GE53の寸法図2

GE52/GE53の寸法図3

GE52/GE53の寸法図3

GE52/GE53の穴明寸法図

GE52/GE53の穴明寸法図

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
極数
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
定格電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GE52AF2P20AF30

30
2
100, 200, 240共用
20
AC200V未満

1個

17,600( 19,360円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

埋込形の漏電ブレーカ
【特長】
・経済形
・過電流引き外し方式:熱動-電磁
・端子構造:線押え端子 M5
・適合圧着端子:R2-5~CB22-5S
・逆接続:不可(※GE53Aは太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能)
・適合規格:JIS C 8201-2-2 Ann2

カタログ

 

Loading...

GE52AF2P20AF30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプの型番GE52AF2P20AF30のページです。
型番GE52AF2P20AF30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプ

GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプ

    GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

    GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

      GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

      GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

        G-TWIN ブレーカ EWシリーズ RAGU(50AF/125AF)

        G-TWIN ブレーカ EWシリーズ RAGU(50AF/125AF)

          漏電ブレーカ(協約形) GE-C

          漏電ブレーカ(協約形) GE-C

            G-TWIN ブレーカ EWシリーズ AFC(32AF/50AF)

            G-TWIN ブレーカ EWシリーズ AFC(32AF/50AF)

              プラグイン小形漏電ブレーカ

              プラグイン小形漏電ブレーカ

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                  インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                  インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

                    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

                      漏電ブレーカ ZCS-F

                      漏電ブレーカ ZCS-F

                        WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

                        WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

                          WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

                          WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 富士電機機器制御 日東工業 富士電機機器制御 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 Panasonic 河村電器産業 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 17,600円 7,854円 14,058円 34,891円 10,174円 9,399円 6,378円 8,325円 6,790円 3,715円 4,600円 20,610円 12,840円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 50AF 50AF 50AF - - - - 50AF 60AF 30AF以下 30AF以下 50AF -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 10 10 10 - - - 2.5 2.5 2.5 - 2.5 7.5 -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 10 10 10 - - 2.5 - 2.5 2.5 - 2.5 7.5 -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め - ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め - その他 DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め

                            GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GE52AF2P30AF30
                            GE52AF2P40AF30
                            GE52AF2P50AF30
                            GE53AF3P20AF100H
                            GE53AF3P20AF30H
                            GE53AF3P30AF100H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            極数 定格使用電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)
                            定格電圧

                            17,600円

                            ( 19,360円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            302100, 200, 240共用30AC200V未満

                            17,600円

                            ( 19,360円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            302100, 200, 240共用40AC200V未満

                            17,600円

                            ( 19,360円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            302100, 200, 240共用50AC200V未満

                            18,933円

                            ( 20,826円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1003100, 200, 415共用20AC415V対応

                            18,933円

                            ( 20,826円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            303100, 200, 415共用20AC415V対応

                            18,933円

                            ( 20,826円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1003100, 200, 415共用30AC415V対応

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました