(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF
  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引

GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF (レビュー)

通常価格(税別)
8,971円 ~ 82,024円  特別価格 
税込価格
9,868円 ~ 90,226円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
表面形、高容量の漏電ブレーカ。
【特長】
・経済形
・過電流引き外し方式:熱動-電磁
・適合規格:JIS C 8201-2-2 Ann2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AFのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品用
    評価 5.0満足度:5.02023/06/20
    自社製品に組み込んでいます。この商品は必要不可欠なものなので、時期的に同様の商品も入手が困難な時にミスミで販売されていて助かりました。商品自体の機能等についても特に問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    分電盤の一次側の遮断器に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/02/18
    工場に設置された分電盤の一次側のブレーカーに、このGE漏電ブレーカーを使用しました。分電盤は30年くらい前のもので、古くなっていたものを新しいブレーカーに交換するため、既存で使われていたものと同じ日東工業製の漏電ブレーカーを選定しました。他メーカーのブレーカーと比べてもそん色ない感じです。交換後、一度漏電を検出し、問題なく動作することも確認できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

    GE-N 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(経済形)GE228NA/GE258NA

    GE-N 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(経済形)GE228NA/GE258NA

      WEB 防塵・防水形エンクローズ 漏電ブレーカ 高容量

      WEB 防塵・防水形エンクローズ 漏電ブレーカ 高容量

        漏電ブレーカ ZLシリーズ

        漏電ブレーカ ZLシリーズ

          漏電モーターブレーカ ZML

          漏電モーターブレーカ ZML

            手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170

            手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170

              WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

              WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

                GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 高容量

                GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 高容量

                  GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

                  GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

                    GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

                    GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

                      GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

                      GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

                        GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量

                        GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量

                          GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

                          GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 8,971円 32,528円 28,838円 7,340円 8,325円 9,813円 20,000円 19,118円 44,418円 42,642円 18,297円 14,872円 17,120円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   9日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   5日目   5日目   9日目  
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め - DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め - ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め
                            接続方式 表面型 表面型 - 表面型 表面型 表面型 表面型 さし込形 さし込形 さし込形 埋込形 裏面形 さし込形
                            過電流引外し方式 熱動-電磁 熱動-電磁 - - - - - 熱動-電磁 熱動-電磁 熱動-電磁 熱動-電磁 熱動-電磁 -
                            逆接続 不可 - - - - - - 不可 - - 不可 不可 -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。