(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,854円 ~ 12,608円  特別価格 
税込価格
8,639円 ~ 13,869円  特別価格 

表面形の漏電ブレーカ【特長】・経済形・過電流引き外し方式:熱動-電磁・端子構造...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    50AF
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    90
  • 種類:
    高速形
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 端子構造:
    線押え端子M5
  • 逆接続:
    不可
  • 標準付属品:
    端子カバー, 取付ねじ, 木ねじ, 封印プレート, 端子カバー止ねじ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

GE 漏電ブレーカ(経済形)GE52A/53Aの仕様

GE53Aの外観

GE53Aの外観

GE52A/GE53Aの寸法図

GE52A/GE53Aの寸法図

品名記号外形寸法mm取付穴明寸法mm
形式番号極数定格電流 ABCDFGH
※NE52A2P20A 30A 40A 50A501306890-111M4
※NE53A3P20A 30A 40A 50A7525

※定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

-モータ保護兼用※1
アンペアフレーム50AF
形式番号GE52AGE53A
保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式 1φ2W3φ3W
1φ3W・1φ2W
極数・素子数 2P2E3P3E
定格使用電圧VAC100-200-240共用100-200-415共用
定格電流A(基準周囲温度40℃)
20 30 40 5020304050
適用電動機容量kW(三相200V・単相100V)-7.5-11
高速形定格感度電流 mA3030 100
動作時間 sec0.1以内
時延形定格感度電流 mA-
動作時間 sec-
慣性不動作時間 sec-
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-2 Ann2
AC415V-5
240V10-
200V10
100V10
標準付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
  • ※1トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。モータの始動条件はカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
極数
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
定格電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
2
100, 200, 240共用
20
AC200V未満

1個

12,006円

7,203

( 7,923円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
2
100, 200, 240共用
30
AC200V未満

1個

8,840( 9,724円 )

5日目

30
2
100, 200, 240共用
40
AC200V未満

1個

7,854( 8,639円 )

5日目

30
2
100, 200, 240共用
50
AC200V未満

1個

7,854( 8,639円 )

5日目

30
3
100, 200, 415共用
20
AC415V対応

1個

12,608円

7,564

( 8,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
3
100, 200, 415共用
20
AC415V対応

1個

9,471( 10,418円 )

5日目

30
3
100, 200, 415共用
30
AC415V対応

1個

8,292( 9,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
3
100, 200, 415共用
30
AC415V対応

1個

9,471円

6,156

( 6,772円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
100, 200, 415共用
40
AC415V対応

1個

8,292円

5,389

( 5,928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
3
100, 200, 415共用
40
AC415V対応

1個

8,292( 9,121円 )

5日目

30
3
100, 200, 415共用
50
AC415V対応

1個

9,471円

5,682

( 6,250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
3
100, 200, 415共用
50
AC415V対応

1個

9,471( 10,418円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面形の漏電ブレーカ
【特長】
・経済形
・過電流引き外し方式:熱動-電磁
・端子構造:線押え端子 M5
・適合圧着端子:R2-5~CB22-5S
・逆接続:不可(※GE53Aは太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能)
・適合規格:JIS C 8201-2-2 Ann2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

    GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプ

    GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプ

      GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

      GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

        プラグイン小形漏電ブレーカ

        プラグイン小形漏電ブレーカ

          漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

          漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

            漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

            漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

              G-TWIN ブレーカ EWシリーズ AFC(32AF/50AF)

              G-TWIN ブレーカ EWシリーズ AFC(32AF/50AF)

                漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                  高遮断電流型漏電ブレーカ

                  高遮断電流型漏電ブレーカ

                    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                      WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

                      WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

                        WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

                        WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

                          漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S

                          漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 富士電機機器制御 日東工業 ミスミ Panasonic 三菱電機 三菱電機 河村電器産業
                            通常価格 7,854円 17,600円 14,058円 6,378円 8,325円 10,050円 9,399円 10,174円 12,480円 5,537円 20,610円 12,840円 14,517円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            アンペアフレーム AF 50AF 50AF 50AF - 50AF 60AF - - - - 50AF - 100AF~199AF
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 10 10 10 2.5 2.5 - - - - - 7.5 - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 10 10 10 - 2.5 - 2.5 - - - 7.5 - -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め - DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め

                            GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            改修工事に使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02022/09/21
                            顧客から依頼された建物の改修工事に使用しました。よく使っている商品なので使い勝手はわかっており、問題もありません。メーカから直接とっていたのですが入手難で、ミスミに在庫があったので購入しました。可もなく不可もない商品なので評価は3です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の漏電ブレーカ
                            評価 3.0満足度:3.02017/08/18
                            漏電ブレーカで手頃なものを適当に購入しました。使用は今回が初めてです。少し大きすぎて重いのが難点です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました