(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EZナット(AH用)【30個入り】

EZナット(AH用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,935円
税込単価
6,529円

フレーム枠にねじ穴を追加する際に最適なEZナット。【特長】・フレームにはめ込む...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 材質:
    鉄(ナット), PP(ナットサポート)
  • 摘要:
    M5
  • セット内容:
    ナット30コ, ナットサポート30コ
  • 適用機種:
    AHシリーズ全機種

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

EZナット(AH用) イメージ

EZナット(AH用) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

セット内容

  • ナット×30コ
  • ナットサポート×30コ

材質

  • 鉄(ナット)
  • PP(ナットサポート)
品名記号摘要 製品質量kg適用機種
RD85-5AHM50.2AHシリーズ

注意・禁止事項

  • ※ 取付ねじの長さは「取付品の板厚+6~8mm」をご使用ください。(平座金、ばね座金をご使用の際はそれぞれの厚みも考慮してください。)
  • ※ タッピンねじはご使用できません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD85-5AH

10

1パック

30個入り

5,935( 6,529円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレーム枠にねじ穴を追加する際に最適なEZナット。
【特長】
・フレームにはめ込むことでオプションが取付可能。
・ナットサポートによりナットの滑りを防止。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

RD85-5AHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EZナット(AH用)の型番RD85-5AHのページです。
型番RD85-5AHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EZナット(AH用)

EZナット(AH用)

    モール用スイッチボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

    モール用スイッチボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

      スタットレットボックス用 仕切板

      スタットレットボックス用 仕切板

        打込み用スイッチボックス用 仕切板

        打込み用スイッチボックス用 仕切板

          HCSシリーズ 六角穴付ボルト

          HCSシリーズ 六角穴付ボルト

            リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー

            リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー

              BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

              BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                シリコンカバー CSSCシリーズ

                シリコンカバー CSSCシリーズ

                  リード線付電池ホルダー BHシリーズ

                  リード線付電池ホルダー BHシリーズ

                    配線覆いたて VP9

                    配線覆いたて VP9

                      FC用コーナーキャップ

                      FC用コーナーキャップ

                        BP23-HD 配線ダクト取付金具

                        BP23-HD 配線ダクト取付金具

                          鉄アウトレットボックス用 仕切板

                          鉄アウトレットボックス用 仕切板

                            メーカー 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 河村電器産業 タカチ電機工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 5,935円 80円 162円 173円 306円 101円 8,472円 213円 122円 5,545円 220円 1,145円 202円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   2日目   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   2日目   9日目   2日目   3日目   1日目  
                            種類 金具 - - 金具 - - 金具 - 金具
                            材質 鉄(ナット), PP(ナットサポート) - - - - - - - - - -
                            摘要 M5 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 ナット30コ, ナットサポート30コ - - - - - - - - - - - -
                            適用機種 AHシリーズ全機種 - - - - - - - - - - - -

                            EZナット(AH用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました