(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DT 電話端子盤用コネクタ【5個入り】

DT 電話端子盤用コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,888円
税込単価
10,877円

【仕様】・省スペース、効率的な作業が可能です。・0.4~0.65mmの軟銅単線...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 摘要:
    0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能
  • セット内容:
    5コ入

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-C1A

1パック

5個入り

9,888( 10,877円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・省スペース、効率的な作業が可能です。
・0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能です。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

DT-C1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DT 電話端子盤用コネクタの型番DT-C1Aのページです。
型番DT-C1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DT 電話端子盤用コネクタ

DT 電話端子盤用コネクタ

    分電盤パーツ 高圧中継端子台

    分電盤パーツ 高圧中継端子台

      中継ボックス用ショートバー

      中継ボックス用ショートバー

        配線ブラケットブッシュ

        配線ブラケットブッシュ

          BP23-SU 19型マウントユニット用スライド台

          BP23-SU 19型マウントユニット用スライド台

            打込み用スイッチボックス用 仕切板

            打込み用スイッチボックス用 仕切板

              配線ブラケット

              配線ブラケット

                分電盤用渡りバー

                分電盤用渡りバー

                  防水型中継ボックス 「ジョイボックス」 中板

                  防水型中継ボックス 「ジョイボックス」 中板

                    ターミナルカバー NTKシリーズ

                    ターミナルカバー NTKシリーズ

                      PLX-S ドアストッパ

                      PLX-S ドアストッパ

                        UPCシリーズ用取付ベース

                        UPCシリーズ用取付ベース

                          RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

                          RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

                            メーカー 日東工業 カメダデンキ オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 興和化成 日東工業 未来工業 興和化成 篠原電機 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業
                            通常価格 9,888円 1,849円 960円 4,842円 14,401円 173円 22,611円 11,301円 1,320円 121円 2,652円 1,323円 13,184円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 その他 金具 金具 - その他 - 金具 金具 金具
                            摘要 0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 5コ入 - - - - - - - - - 金具、パッキン、取付ねじ - スリット付台板1個, L型レール2本

                            DT 電話端子盤用コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました